这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Anite SAS 互操作性测试

  • 可以使用先进的网络仿真平台。许多主要的 1 级(Tier 1)运营商正使用它们进行设备验收
  • 通过经济高效、可控制、可重复和自动化的实验室测试,加速新移动设备的推出
  • 在集成、互操作性测试和运营商验收测试阶段,对设备进行快速评测
  • 执行严格的设备测试,以便在功能、语音质量和数据传输等方面实现卓越的用户体验
  • 使用内置衰落功能测试设备在衰落条件下的数据性能,确保全面的功能测试

这款易于使用的网络仿真器解决方案提供:

  • 最广泛的测试范围,满足 1 级移动运营商最苛刻的设备验收要求
  • 简单和直观的图形界面,包括先进的功能和测试方案
  • 面向未来的互操作性测试解决方案

相关产品和解决方案

  • no image available Anite 应用测试 

    Anite 应用测试

    • 全方位支持 GCF 和 PTCRB 等主要移动运营商所要求的 IMS LTE 测试计划
    • 可靠、界面直观和特性丰富的软件

  • no image available Anite 开发工具套件 

    Anite 开发工具套件

    • 支持无线终端开发的所有阶段,从制造芯片前的协议模块开发到验证全面覆盖
    • 支持广泛的 LTE/LTE-Advanced 技术发展蓝图,包括初期的 5G 规范

  • no image available Anite 一致性测试工具套件 

    Anite 一致性测试工具套件

    • 容易使用的一致性测试解决方案
    • 移动设备协议测试可确保移动设备符合最新的行业标准
    • 全面的活动管理和分析工具

  • no image available Anite 虚拟路测工具套件 

    Anite 虚拟路测工具套件

    • 在实验室中对设备和网络基础设施进行真实的、自动化性能测试
    • 利用业界领先的现场和实验室测试工具,实现复杂的测试自动化
    • 在可控的实验室环境中评测真实射频网络条件

  • no image available Propsim 信道仿真解决方案 

    Propsim 信道仿真解决方案

    • 在实验室中仿真真实的无线信道条件
    • 通过仿真最逼真的传播环境,增强最终用户的使用体验
    • 仿真无线信道特征,包括路径损耗、多径衰落、多普勒扩展和极化

  • no image available 无线测试仪 

    无线测试仪

    • 适用于所有主要无线技术和无线连通性制式
    • 适用于研发和生产阶段的出色灵活性
    • 包括 3 年标准保修期

  • no image available 无线测试仪软件 

    无线测试仪软件

    • 适用于蜂窝和无线连通性器件的测量解决方案
    • 自动完成耗时和复杂的测量和分析任务中的测试
    • 简化研发和生产阶段中的器件测试
    • 特定技术软件
       

  • no image available 无线测试系统 

    无线测试系统

    • 适用于设计验证、射频一致性测试和协议一致性测试的解决方案
    • 适用于研发和制造应用
    • 综合和完整的机架安装式配置和台式配置

  • no image available E7515A UXM 无线测试仪 

    E7515A UXM 无线测试仪

    • 可对新芯片和用户设备设计进行功能和射频设计验证
    • LTE-A Pro 1Gbps DL 数据吞吐量
    • 载波聚合、8x4 DL MIMO、综合衰落
    • 可扩展的体系结构、多功能的触摸屏