这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 电源/测量单元

更快供给、更快测量

Keysight PXI 电源/测量单元(SMU)可以为射频功率放大器的设计验证与生产测试提供高吞吐量和优异的测量质量。它能够在极端动态负载条件下保持出色的输出稳定度,同时其卓越的瞬态性能显著降低了脉冲负载所导致的电压下降,因此可以缩短测试时间。

  • M9111A PXIe 高速电源/测量单元,13 V、±1 A 或 6 V、± 3 A,18 W M9111A PXIe 高速电源/测量单元,13 V、±1 A 或 6 V、± 3 A,18 W 

    M9111A PXIe 高速电源/测量单元,13 V、±1 A 或 6 V、± 3 A,18 W

    • 额定输出:13V,± 1A 或 6V,± 3A,18W
    • 高速输出恢复和低电压压降
    • 可以高速改变电压,并具有快速建立时间
    • 高速、精确的 µA 级漏电流测量