这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Keysight 过程分析

包括量化指标的专家分析

  • 按照业界同行的标准进行基准测试
  • 分析当前过程并提供对替代过程的量化评测
  • 规划财务效益,并提供实施路线图

实现有意义的业务成效

  • 通过仿真复杂的系统,针对生产而优化设计,从而加速产品上市时间
  • 通过自动化、工作流程仿真和并行测试设计,降低测试成本
  • 通过逐步的方法降低风险,将丰富的业务知识和专业技术与按照业界同行和行业领导者的标准进行的基准测试相结合

结果不言而喻

  • 笔记本制造商发现产品缺陷减少了 69%,半成品减少了 70%,周转时间缩短了 84%
  • 医疗设备制造商发现产品上市时间缩短了 65%,过程步骤精简了 49%
  • 控制系统制造商发现测试软件成本降低 35%,硬件成本降低 60%

与专家联系

缩小范围

按内容类型

1-2 / 2

排序:
Simplifying the Economics of Test and Repair in Both the Factory and Depot - White Paper
This paper explores how to calculate the cost-of-test.

应用说明 2017-03-24

PDF PDF 606 KB
Keysight Process Analysis - Brochure
Keysight can analyze your test process and help you lower costs, reduce risks, and accelerate time to market.

手册 2016-05-26

PDF PDF 1.71 MB