借助是德科技传感器和传感器探头,您能够选择适合的量程进行各种动态电流测量。 我们提供品类繁多的传感器和传感器探头任您选择,总有一款契合您的特定需求和测量应用要求。

传感器和传感器探头

CX1104A 可选分流传感器,±40 V,20 MHz

CX1104A 可选分流传感器,±40 V,20 MHz

CX1104A 可选分流传感器是 CX3300 系列的一个附件,能够在宽达 20 MHz 的带宽内测量 1 μA 到 15 A 的动态电流。

CX1105A 差分传感器,宽动态范围,100 MHz

CX1105A 差分传感器,宽动态范围,100 MHz

CX1105A 超低噪声差分传感器能够利用现有的分流电阻器,在高达 100 MHz 的带宽下进行 1 μA 至 100 A 的动态电流测量。

CX1102A 双通道,±12 V,100 MHz,40 nA – 1 A

CX1102A 双通道,±12 V,100 MHz,40 nA – 1 A

CX1102A 双通道电流传感器是专用附件,并且由于采用了同时捕获技术,因而具有宽广的动态测量范围。

CX1103A 低侧,200 MHz,100 pA – 20 mA

CX1103A 低侧,200 MHz,100 pA – 20 mA

CX1103A 低侧电流传感器是 CX3300 系列主机的专用附件,它拥有高达 200 MHz 的独立带宽,在该系列中带宽最宽。

CX1216A 电阻式传感器头,0.25 A,1 Ω

CX1216A 电阻式传感器头,0.25 A,1 Ω

CX1216A 电阻式传感器头使 CX1104A 可选分流传感器能够在 20 MHz 的带宽范围内准确测量高达 0.25 A 的动态电流。

CX1212A 电阻式传感器头,10 A,8 mΩ

CX1212A 电阻式传感器头,10 A,8 mΩ

CX1212A 电阻式传感器头(10 A,8 mΩ)使 CX1104A 可选分流传感器能够准确测量高达 10 A 的动态电流。

CX1211A 电阻式传感器头,15 A,5.5 mΩ

CX1211A 电阻式传感器头,15 A,5.5 mΩ

CX1211A 电阻式传感器头(15 A,5.5 mΩ)使 CX1104A 可选分流传感器能够准确测量高达 15 A 的动态电流。

CX1215A 电阻式传感器头,2 A,103 mΩ

CX1215A 电阻式传感器头,2 A,103 mΩ

CX1215A 电阻式传感器头(2 A,103 mΩ)使 CX1104A 可选分流传感器能够准确测量高达 2 A 的动态电流。

CX1214A 电阻式传感器头,3 A,53 mΩ

CX1214A 电阻式传感器头,3 A,53 mΩ

CX1214A 电阻式传感器头(3 A,53 mΩ)使 CX1104A 可选分流传感器能够准确测量高达 3 A 的动态电流。

CX1213A 电阻式传感器头,5 A,23 mΩ

CX1213A 电阻式传感器头,5 A,23 mΩ

CX1213A 电阻式传感器头(5 A,23 mΩ)使 CX1104A 可选分流传感器能够准确测量高达 5 A 的动态电流。

CX1101A 单通道,±40 V,100 MHz,40 nA – 1 A

CX1101A 单通道,±40 V,100 MHz,40 nA – 1 A

CX1101A 单通道电流传感器是 CX3300 系列主机的专用附件,具有十分宽广的共模电压范围。 使用 CX1206A,最大电流可以扩展到 10 A。

需要帮助或遇到问题?