这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

传感器头

这些传感器头产品可以与 CX1101A 和 CX1102A 电流传感器结合使用,并能够在传感器和被测器件之间提供恰当连接。SMA 连接器能够支持其最大电流测量带宽,而在不需要进行宽带测量的情况下,其他类型的连接器可以方便地进行快速测量。CX1206A 大电流适配器仅能与 CX1101A 电流传感器结合使用。

比较所有的传感器头 (6)

查找传感器头

  • CX1201A 同轴通路 CX1201A 同轴通路 (1) 

    CX1201A 同轴通路

    • 测量 40 nA 到 1 A 的宽带动态电流
    • SMA 同轴连接器
    • 与 CX1101A 和 CX1102A 电流传感器兼容
       

  • CX1202A 与电压监视器进行同轴直通 CX1202A 与电压监视器进行同轴直通 (1) 

    CX1202A 与电压监视器进行同轴直通

    • 执行 40 nA 至 1 A 的宽带动态电流
    • SMA 同轴连接器
    • 电压监测端子
    • 与 CX1101A 和 CX1102A 电流传感器兼容
       

  • CX1203A 同轴端接 CX1203A 同轴端接 (1) 

    CX1203A 同轴端接

    • CX1101A 和 CX1102A 配备的附件
    • 执行从 40 nA 到 1 A 的宽带动态电流测量
    • SMA 同轴连接器
    • 输入串联电阻开关:0 Ω 或 50 Ω

     



     

  • CX1204A 双绞线适配器 CX1204A 双绞线适配器 (1) 

    CX1204A 双绞线适配器

    • 执行从 40 nA 到 1 A 的快速电流测量
    • 屏蔽双绞线电缆,用于焊接到被测器件
    • 包括一段 300 mm 的延长电缆

  • CX1205A 测试引线适配器 CX1205A 测试引线适配器 (1) 

    CX1205A 测试引线适配器

    • 从 40 nA 到 1 A 的快速电流测量
    • 通过一对测试引线连接到微型插座端子
    • 包括 5 根测试引线

  • CX1206A 配有扩展器的大电流适配器 CX1206A 配有扩展器的大电流适配器 (1) 

    CX1206A 配有扩展器的大电流适配器

    • ESL 简化了分流电阻器技术
    • 可测量电流高达 10 A
    • 最小可测量电流小于 3 mA
    • 电流传感通过香蕉插座扩展器来完成