这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

比较产品

电流和差分传感器

查看产品详情

价格如有变更,恕不另行通知。

选择特性

5 / 5 符合的产品

排序:
产品 测量类型 需要的主机通道 最大独立带宽 电流量程 最大共模电压 最小插入电阻 配备传感器头
CX1105A 差分传感器,宽动态范围,100 MHz CX1105A 差分传感器,宽动态范围,100 MHz
  • 低端
  • 高端
  • 单通道
  • 差分
  • 无扰
1 100 MHz 1 μA 至 100 A ±40 V(±6 V) User's resistors N/A
CX1104A 电流传感器,可选择的电阻式传感器头,±40 V,20 MHz CX1104A 电流传感器,可选择的电阻式传感器头,±40 V,20 MHz
  • 低端
  • 高端
  • 单通道
1 20 MHz 1 μA 至 15 A ±40 V 5.5 mΩ N/A
CX1103A 低端,200 MHz,100 pA – 20 mA CX1103A 低端,200 MHz,100 pA – 20 mA
  • 低端
  • 单通道
1 200 MHz 150 pA 至 20 mA ±0.5 V(±1 V) 4 Ω N/A
CX1102A 双通道,±12 V,100 MHz,40 nA – 1 A CX1102A 双通道,±12 V,100 MHz,40 nA – 1 A
  • 低端
  • 高端
  • 双通道
2 100 MHz 40 nA 至 1 A ±12 V 410 mΩ CX1203A
CX1101A 单通道,±40 V,100 MHz,40 nA – 1 A CX1101A 单通道,±40 V,100 MHz,40 nA – 1 A
  • 低端
  • 高端
  • 单通道
1 100 MHz 40 nA 至 10 A ±40 V 410 mΩ CX1203A