Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 传感器和传感器探头
传感器和传感器探头
借助是德科技传感器和传感器探头,您能够选择适合的量程进行各种动态电流测量。 我们提供品类繁多的传感器和传感器探头任您选择,总有一款契合您的特定需求和测量应用要求。
传感器和传感器探头
CX1104A 可选分流传感器,±40 V,20 MHz
CX1105A 差分传感器,宽动态范围,100 MHz
CX1102A 双通道,±12 V,100 MHz,40 nA – 1 A
CX1103A 低侧,200 MHz,100 pA – 20 mA
CX1216A 电阻式传感器头,0.25 A,1 Ω
CX1212A 电阻式传感器头,10 A,8 mΩ
CX1211A 电阻式传感器头,15 A,5.5 mΩ
CX1215A 电阻式传感器头,2 A,103 mΩ
CX1214A 电阻式传感器头,3 A,53 mΩ
CX1213A 电阻式传感器头,5 A,23 mΩ
CX1101A 单通道,±40 V,100 MHz,40 nA – 1 A
需要帮助或遇到问题?