这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

器件电流波形分析仪的附件

这些专用附件适用于 CX3300 系列器件电流波形分析仪,它们包括:三种电流传感器(CX1101A、CX1102A 和 CX1103A)、CX1151A 无源探头接口适配器和 CX1152A 数字通道。这些附件提供了对电流波形和模拟/数字电压波形的测量能力。电流传感器(CX1101A、CX1102A 和 CX1103A)是 CX3300 系列的关键附件,可以帮助测量高达 200 MHz 和低至 100 pA 的小动态电流。CX1151A 使常规的无源探头能够与 CX3300 系列主机的一个通道结合使用,来测量电压波形。CX1152A 是 CX3324A 主机的附件,可以提供一个 8 通道数字探头,其输入阻抗为 10 MΩ。

  • 电流和差分传感器 电流和差分传感器 

    电流和差分传感器

    • 能够测量从 150 pA 到 100 A 的动态电流
    • 4 个独特的电流传感器和 1 个无扰式差分传感器
    • 最大带宽:200 MHz
    • 高达 +/-40 V 的共模电压

  • 电阻式传感器头 电阻式传感器头 

    电阻式传感器头

    • CX1104A 可选分流传感器的专用附件
    • 6 种不同电阻值的分流电阻器
    • 每一种分流电阻器均经过是德科技校准
    • 利用 CX1104A 能够进行电流高达 15 A、带宽为 20 MHz 的动态电流测量

  • 传感器头 传感器头 

    传感器头

    • 适用于 CX1101 和 CX1102 电流传感器的专用附件
    • 同轴宽带和低噪声连接
    • 易于使用的测试引线和双绞线连接
    • 能够支持高达 10 A 的动态电流测量

  • 其他附件 其他附件 

    其他附件

    • CX3300 系列的其他附件
    • 机架安装套件
    • 3D 探头定位器的附件

  • CX1151A 无源探头接口适配器 CX1151A 无源探头接口适配器 

    CX1151A 无源探头接口适配器

    • 使 CX3300 系列主机能够使用无源探头
    • 输入阻抗:1 MΩ
    • 最大输入电压:±100 V 峰值
    • 推荐的无源探头:Keysight N2843A

  • CX1152A 数字通道,10 MΩ 输入电阻,±25 V,8 通道 CX1152A 数字通道,10 MΩ 输入电阻,±25 V,8 通道 

    CX1152A 数字通道,10 MΩ 输入电阻,±25 V,8 通道

    • 为 CX3324A 器件电流波形分析仪提供 8 通道数字触发
    • 输入阻抗:10 MΩ
    • 输入动态范围:±25 V
    • 最大输入电压:±40 V