这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

CX3300 系列器件电流波形分析仪

CX3300 系列器件电流波形分析仪能够使用电流或差分传感器,以高达 200 MHz 的带宽和高达 1 GSa/s 的采样率捕获测得的电流波形。所捕获的测量波形分辨率达到 14 位或 16 位。为了保持电流和差分传感器的低噪声传感功能,这些主机经过精心设计,在如此宽的测量带宽下,尽量降低了噪声。

WXGA 14.1 多点触控显示屏拥有足够大的面积来同时显示波形和分析结果。先进的 GUI(图形用户界面)和常用的测量功能可以大幅缩短新用户的学习时间。各种内置分析工具可以提高您的表征和调试效率,加快深入分析速度。

CX3300 系列主机分为 2 通道和 4 通道型号,以便满足特定的应用、预算和数字通道功能要求。存储器深度和主机的最大带宽可以通过购买要求的许可证来升级。CX3300 系列主机的体积优势使其成为功能强大的新台式测量仪器。

CX3300 系列的专用附件是低噪声电流传感的核心。5 种不同类型的电流和差分传感器覆盖从 100 pA 到 100 A 的宽广测量范围,并拥有高达 200 MHz 的宽带宽。传感器头产品可以为电流传感器提供方便而可靠的被测器件连接。借助低噪声无源探头接口适配器,您可以使用示波器的通用无源探头、以 14 位和 16 位分辨率测量动态电压。这个 4 通道主机可以容纳 8 个数字通道,每个数字通道的输入阻抗为 10 MΩ。

对比全部分析仪 (2)

查找器件电流波形分析仪

  • CX3322A 器件电流波形分析仪,1 GSa/s,14/16 位,2 通道 CX3322A 器件电流波形分析仪,1 GSa/s,14/16 位,2 通道 (1) 

    CX3322A 器件电流波形分析仪,1 GSa/s,14/16 位,2 通道

    • 2 通道型号
    • 14 位或 16 位动态范围
    • 1 GSa/s 采样率和 200 MHz 最大带宽
    • 易于使用的 14.1 英寸触摸屏 GUI
    • 存储器和带宽可以升级

  • CX3324A 器件电流波形分析仪,1 GSa/s,14/16 位,4 通道 CX3324A 器件电流波形分析仪,1 GSa/s,14/16 位,4 通道 (1) 

    CX3324A 器件电流波形分析仪,1 GSa/s,14/16 位,4 通道

    • 4 通道型号
    • 14 位或 16 位动态范围
    • 1 GSa/s 采样率和 200 MHz 最大带宽
    • 易于使用的 14.1 英寸触摸屏 GUI
    • 存储器和带宽可以升级

  • 器件电流波形分析仪的附件 器件电流波形分析仪的附件 

    器件电流波形分析仪的附件

    • 用于 CX3300 系列主机的专用附件
    • 电流传感器:最大 200 MHz 和最小 100 pA 动态电流测量
    • 无源探头接口适配器
    • 数字通道(仅与 CX3324A 结合使用)