这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

器件电流波形分析仪

是德科技器件电流波形分析仪能够清晰而精确地显示此前无法测量或无法检测的电流波形。

CX3300 系列器件电流波形分析仪由主机和支持动态电流测量的专用传感器组成,能够分析从 100 pA 至 100 A 的电流。它拥有高达 200 MHz 的宽广带宽和 14 位或 16 位的动态范围。它还使您能以 16 位的分辨率测量动态电压。

对于物联网应用,您可以利用其高达 100 dB 的宽动态范围,测量低功率器件(包括休眠和激活两种状态)的电流曲线图,无需使用多台仪器或进行多次测量。

对于移动应用,其宽带宽和低噪声性能使您能够通过同一台仪器,测量 PDN(供电网络或配电网络)的电流曲线图,包括大的冲击电流和小的休眠电流。

对于先进的 NVM(非易失性存储器)器件开发,您可以通过它测量低电平的瞬态电流,其宽带宽和低噪声性能可以显示出器件的真实脉冲响应。

直观而先进的图形用户界面与触摸屏显示器相结合,使您无需学习厚厚的用户手册,便能快速开始进行电流波形测量。

凭借这些此前没有的特性和功能,这些器件电流波形分析仪能够深入分析电流和电压波形,扩大您在更低功率设计方面的优势。

相关产品和解决方案

  • N2787A N2787A 3D 探头定位器 

    N2787A 3D 探头定位器

    具有灵活关节臂的 3D 探头定位器

  • no image available 传感器头 

    传感器头

    • 适用于 CX1101 和 CX1102 电流传感器的专用附件
    • 同轴宽带和低噪声连接
    • 易于使用的测试引线和双绞线连接
    • 能够支持高达 10 A 的动态电流测量

  • no image available 电阻式传感器头 

    电阻式传感器头

    • CX1104A 可选分流传感器的专用附件
    • 6 种不同电阻值的分流电阻器
    • 每一种分流电阻器均经过是德科技校准
    • 利用 CX1104A 能够进行电流高达 15 A、带宽为 20 MHz 的动态电流测量

  • 10070D passive probe N2843A 无源探头,10:1、500 MHz、1.2 米 

    N2843A 无源探头,10:1、500 MHz、1.2 米

    • 500 MHz 带宽无源探头
    • 衰减比 10:1
    • 1.2 米

  • no image available CX1152A 数字通道,10 MΩ 输入电阻,±25 V,8 通道 

    CX1152A 数字通道,10 MΩ 输入电阻,±25 V,8 通道

    • 为 CX3324A 器件电流波形分析仪提供 8 通道数字触发
    • 输入阻抗:10 MΩ
    • 输入动态范围:±25 V
    • 最大输入电压:±40 V