这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

自动 ICT 系统

凭借出色的在线测试技术以及自动机械手创新,是德科技自动化 ICT 解决方案可以提供强大的功能与灵活性:

  • 小巧的外形能够节省生产线空间
  • 稳定可靠的性能可以保证生产线正常运行时间
  • 出色的测试速度全面改善测试效率
  • 卓越的支持能够实现与生产线的无缝整合
     
  • E9988E In-Line 2 模块在线测试(ICT)系统;i337x,系列 5i E9988E In-Line 2 模块在线测试(ICT)系统;i337x,系列 5i 

    E9988E In-Line 2 模块在线测试(ICT)系统;i337x,系列 5i

    • E9988E 提供最多 2592 个节点测试,满足严格的 SMEMA 兼容性要求,可轻松集成到现有的 SMT 生产线

  • E9988EL In-Line 2 模块在线测试(ICT)系统;i337x,系列 5i E9988EL In-Line 2 模块在线测试(ICT)系统;i337x,系列 5i 

    E9988EL In-Line 2 模块在线测试(ICT)系统;i337x,系列 5i

    • 短线夹具技术确保可转移性、可重复性和稳定性
    • 创新型设计确保易维护性和夹具更换
    • 紧凑型机箱,长度只有 800 毫米或 31.5 英寸

  • U9405A Medalist i1000D 小型在线和离线 ICT 系统 U9405A Medalist i1000D 小型在线和离线 ICT 系统 

    U9405A Medalist i1000D 小型在线和离线 ICT 系统

    • 占用空间最小,符合您的工厂平面图。
    • 在离线和在线测试之间轻松切换,实现投资保护。
    • 最适合要求高元件间距的汽车制造行业。
    • 处理程序厂商和 ICT 厂商之间没有明显差距是德为您提供所需的一切。