这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N9962A FieldFox Handheld Software

Enable deeper insights in measurement and analysis by expanding the capabilities of your FieldFox handheld analyzer with software upgradeable capabilities. These capabilities are engineered to deliver precise measurements that agree with benchtop results into the field.

Features available for N9962A (Base model: spectrum analyzer):

  • Reflection measurements
  • Full-band tracking generator
  • Preamplifier
  • Interference analyzer and spectrogram
  • USB power sensor support
  • Pulse measurements with USB peak power sensor
  • Built-in power meter
  • Built-in variable DC voltage source
  • Built-in GPS receiver
  • Remote control capability

and more

  • N9962A-030 远程控制功能 N9962A-030 远程控制功能 

    N9962A-030 远程控制功能

    • 可以为 FieldFox 添加远程控制功能,通过 iDevices 进行远程控制
    • 用户必须提供 iPad、iPhone 或 iPod
    • 用户必须从苹果应用商店中下载免费 FieldFox 应用软件

  • N9962A-208 USB 功率传感器测量结果随频率的变化 N9962A-208 USB 功率传感器测量结果随频率的变化 

    N9962A-208 USB 功率传感器测量结果随频率的变化

    • 扫频功率测量
    • 频偏功能
    • 测量使用 USB 功率传感器执行
    • 最低使用要求:选件 302

  • N9962A-209 扩展范围传输分析(ERTA) N9962A-209 扩展范围传输分析(ERTA) 

    N9962A-209 扩展范围传输分析(ERTA)

    • ERTA 可用于测试长有损电缆
    • ERTA 需要使用两台 FieldFox 分析仪,每台分析仪都由 ERTA 启用
    • 测量:增益(B/R)、输入功率、输出功率
    • 最低选件要求:选件 220
    • 推荐的选件:选件 235 和 307

  • N9962A-233 频谱分析仪 N9962A-233 频谱分析仪 

    N9962A-233 频谱分析仪

    • 5 kHz 至 50 GHz
    • 使用 InstAlign 可获得 ± 0.5 dB 的幅度精度(无需预热)
    • 无杂散动态范围 > 104 dB
    • 10 kHz 频偏时的相位噪声 ≤ -111 dBc/Hz
    • 包括全频段跟踪发生器

  • N9962A-235 前置放大器 N9962A-235 前置放大器 

    N9962A-235 前置放大器

    • 100 kHz 至 50 GHz
    • 20 dB 增益(100 kHz 至 7.5 GHz)、15 dB 增益(>7.5 kHz 至 50 GHz)
    • DANL 为 -135 dBm(≤ 50 GHz)

  • N9962A-236 干扰分析仪和频谱图 N9962A-236 干扰分析仪和频谱图 

    N9962A-236 干扰分析仪和频谱图

    • 频谱图和瀑布图显示
    • 时间和 Δ 时间游标
    • 记录和回放

  • N9962A-238 频谱分析仪时间选通 N9962A-238 频谱分析仪时间选通 

    N9962A-238 频谱分析仪时间选通

    • 频谱图和瀑布图显示
    • 时间和 Δ 时间游标
    • 记录和回放

  • N9962A-302 外部 USB 功率传感器支持 N9962A-302 外部 USB 功率传感器支持 

    N9962A-302 外部 USB 功率传感器支持

    • 为 FieldFox 分析仪添加 Keysight USB 功率传感器支持
    • 频率和功率范围由传感器决定

  • N9962A-307 GPS 接收机 N9962A-307 GPS 接收机 

    N9962A-307 GPS 接收机

    • 为 FieldFox 添加内部 GPS 接收机
    • 地理位置数据:纬度、经度、海拔高度、时间、同步时间/日期
    • 提高频率参考精度
    • 单独订购天线

  • N9962A-309 直流偏置可变电压源 N9962A-309 直流偏置可变电压源 

    N9962A-309 直流偏置可变电压源

    • 内置电源
    • 电压:+1 至 +32 V
    • 最大电流:0.65 A
    • 最大功率:7 W
       

  • N9962A-310 内置功率计 N9962A-310 内置功率计 

    N9962A-310 内置功率计

    • 内置信道功率计
    • 无需功率传感器
    • 9 kHz 至 50 GHz

  • N9962A-312 通道扫描仪 N9962A-312 通道扫描仪 

    N9962A-312 通道扫描仪

    • 添加通道扫描仪功能,以执行无线信号覆盖测试和优化
    • 可以在任何指定频率和带宽上同时扫描多达 20 个通道,并提供 GPS 信息
    • 文件可导出到谷歌地球

  • N9962A-330 脉冲测量 N9962A-330 脉冲测量 

    N9962A-330 脉冲测量

    • 使用 FieldFox 和 USB 峰值功率传感器进行脉冲测量
    • 测量平均功率、峰值功率、峰均功率比
    • 脉冲特征曲线和脉冲统计数据,例如上升时间、下降时间和 PRF

  • N9962A-350 实时频谱分析仪(RTSA) N9962A-350 实时频谱分析仪(RTSA) 

    N9962A-350 实时频谱分析仪(RTSA)

    • 添加 RTSA 功能,实现无间隙测量
    • 可以捕获最短 12 μs 的信号,截获概率高达 100%,并具有完整的幅度精度
    • 当幅度精度不是特别重要时,可以检测最短 22 ns 的信号
    • 10 MHz 实时带宽
    • 需要频谱分析仪选件

  • N9962A-355 模拟解调 N9962A-355 模拟解调 

    N9962A-355 模拟解调

    • 需要使用频谱分析仪选件 233
    • 添加 AM 和 FM 指标测量功能
    • 射频频谱视图和解调波形显示,以及音频解调
    • 载波功率、频率、SINAD、THD
    • AM 调制深度(%)、FM 频偏(%)

  • N9962A-356 噪声系数(NF) N9962A-356 噪声系数(NF) 

    N9962A-356 噪声系数(NF)

    • 便于携带,可以对放大器和转换器进行 Y 因子噪声系数测量
    • 一键式测量:噪声系数、噪声因子、增益、噪声温度、Y 因子
    • 可通过售后升级提供