这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N9928A FieldFox Handheld Software

Enable deeper insights in measurement and analysis by expanding the capabilities of your FieldFox handheld analyzer with software upgradeable capabilities. These capabilities are engineered to deliver precise measurements that agree with benchtop results into the field.

Features available for N9928A (Base model: vector network analyzer):

  • VNA time domain
  • Mixed-mode S-parameters
  • QuickCal
  • TDR cable measurements
  • Vector voltmeter
  • Cable and antenna analyzer
  • USB power sensor support
  • Pulse measurements with USB peak power sensor
  • Built-in power meter
  • Built-in variable DC voltage source
  • Built-in GPS receiver
  • Remote control capability

and more

  • N9928A-010 时域 N9928A-010 时域 

    N9928A-010 时域

    • 全面地误差校正时域反射或传输响应
    • 选通可以减少无效的响应
    • 同时查看时域和频域数据
       

  • N9928A-030 远程控制功能 N9928A-030 远程控制功能 

    N9928A-030 远程控制功能

    • 为 FieldFox 添加远程控制功能,可在苹果设备上进行操作
    • 用户必须使用 iPad、iPhone 或 iPod
    • 用户必须从苹果应用商店中下载免费的 FieldFox 应用
       

  • N9928A-112 QuickCal N9928A-112 QuickCal 

    N9928A-112 QuickCal

    • 为 FieldFox 添加 QuickCal 校准

    • 无需校准套件

    • 可选负载能够提高校准精度

    • 专为 N 型连接器和 7/16 连接器而设计
     

  • N9928A-208 USB 功率传感器测量结果随频率的变化 N9928A-208 USB 功率传感器测量结果随频率的变化 

    N9928A-208 USB 功率传感器测量结果随频率的变化

    • 扫频功率测量
    • 频偏功能
    • 测量需要使用 USB 功率传感器
    • 必须配有选件 302

  • N9928A-211 全双端口 S 参数 N9928A-211 全双端口 S 参数 

    N9928A-211 全双端口 S 参数

    • 为基本型号添加逆向测量
    • 全部 4 个 S 参数(S21、S11、S12、S22)、幅度和相位
    • 30 kHz 至 26.5 GHz
       

  • N9928A-212 Mixed-Mode S-Parameters N9928A-212 Mixed-Mode S-Parameters 

    N9928A-212 Mixed-Mode S-Parameters

    • Mixed-mode or balanced reflection measurements
    • Scc11, Sdd11, Sdc11, Scd11
    • Option 211 is a pre-requisite for Option 212
       

  • N9928A-215 TDR Cable Measurements N9928A-215 TDR Cable Measurements 

    N9928A-215 TDR Cable Measurements

    Option 215 adds time domain reflectometry (TDR) measurements to CAT mode. The measurements include TDR (linear rho) and TDR impedance (ohm).

  • N9928A-302 External USB Power Sensor Support N9928A-302 External USB Power Sensor Support 

    N9928A-302 External USB Power Sensor Support

    • Adds Keysight USB power sensor support to FieldFox analyzers
    • Frequency and power range depend on sensor

  • N9928A-305 Cable and Antenna Analyzer N9928A-305 Cable and Antenna Analyzer 

    N9928A-305 Cable and Antenna Analyzer

    • 30 kHz to 26.5 GHz
    • 54 cable types stored (loss and velocity factor)
    • Custom cable editing capability
    • DTF to 5 km

  • N9928A-307 GPS 接收机 N9928A-307 GPS 接收机 

    N9928A-307 GPS 接收机

    • 为 FieldFox 添加内部 GPS 接收机

    • 地理位置数据:纬度、经度、海拔高度、时间、同步时间/日期

    • 提高频率参考精度

    • 单独订购天线
     

  • N9928A-308 矢量电压表 N9928A-308 矢量电压表 

    N9928A-308 矢量电压表

    • 矢量电压表模式
    • 单端口电缆整理
    • 双端口传输
    • B/A 和 A/B

  • N9928A-309 直流偏置可变电压源 N9928A-309 直流偏置可变电压源 

    N9928A-309 直流偏置可变电压源

    • 内置电源
    • 电压:+1 至 +32 V
    • 最大电流:0.65 A
    • 最大功率:7 W
       

  • N9928A-310 Built-in Power Meter N9928A-310 Built-in Power Meter 

    N9928A-310 Built-in Power Meter

    • Built-in channel power meter
    • No sensor required
    • 100 kHz to 26.5 GHz

  • N9928A-330 脉冲测量 N9928A-330 脉冲测量 

    N9928A-330 脉冲测量

    • 使用 FieldFox 和 USB 峰值功率传感器进行脉冲测量
    • 测量平均功率、峰值功率、峰均功率比
    • 脉冲特征曲线和脉冲统计数据,例如上升时间、下降时间和 PRF