这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N9923A FieldFox Handheld Software

Enable deeper insights in measurement and analysis by expanding the capabilities of your FieldFox handheld analyzer with software upgradeable capabilities. These capabilities are engineered to deliver precise measurements that agree with benchtop results into the field.

Features available for N9923A (Base model: vector network analyzer):

  • VNA time domain
  • Mixed-mode S-parameters
  • QuickCal
  • Vector voltmeter
  • USB power sensor support
  • Pulse measurements with USB peak power sensor
  • Remote control capability

and more

  • N9923A-030 Remote Control Capability N9923A-030 Remote Control Capability 

    N9923A-030 Remote Control Capability

    • Adds remote control capability to FieldFox for iDevices
    • User must supply iPad, iPhone, or iPod
    • User must download free FieldFox app from App Store

  • N9923A-112 QuickCal N9923A-112 QuickCal 

    N9923A-112 QuickCal

    • 为 FieldFox 添加 QuickCal 校准
    • 无需校准套件
    • 可选负载能够提高校准精度
    • 专为 N 型连接器和 7/16 连接器而设计
       

  • N9923A-208 USB 功率传感器测量结果随频率的变化 N9923A-208 USB 功率传感器测量结果随频率的变化 

    N9923A-208 USB 功率传感器测量结果随频率的变化

    • 扫频功率测量
    • 频偏功能
    • 测量需要使用 USB 功率传感器
    • 必须配有选件 302

  • N9923A-212 Mixed-Mode S-Parameters N9923A-212 Mixed-Mode S-Parameters 

    N9923A-212 Mixed-Mode S-Parameters

    • Mixed-mode or balanced reflection measurements
    • Scc11, Sdd11, Sdc11, Scd11
    • Option 122 is a pre-requisite for Option 212

  • N9923A-302 外部 USB 功率传感器支持 N9923A-302 外部 USB 功率传感器支持 

    N9923A-302 外部 USB 功率传感器支持

    • 为 FieldFox 分析仪添加 Keysight USB 功率传感器支持
    • 频率和功率范围由所选择的传感器决定
       

  • N9923A-308 矢量电压表 N9923A-308 矢量电压表 

    N9923A-308 矢量电压表

    • 矢量电压表模式
    • 单端口电缆整理
    • 双端口传输
    • B/A 和 A/B

  • N9923A-330 脉冲测量 N9923A-330 脉冲测量 

    N9923A-330 脉冲测量

    • 使用 FieldFox 和 USB 峰值功率传感器进行脉冲测量
    • 测量平均功率、峰值功率、峰均功率比
    • 脉冲特征曲线和脉冲统计数据,例如上升时间、下降时间和 PRF