这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N9915A FieldFox Handheld Software

Enable deeper insights in measurement and analysis by expanding the capabilities of your FieldFox handheld analyzer with software upgradeable capabilities. These capabilities are engineered to deliver precise measurements that agree with benchtop results into the field.

Features available for N9915A (Base model: cable and antenna analyzer):

  • Full 2-port vector network analyzer
  • VNA time domain
  • Mixed-mode S-parameters
  • QuickCal
  • TDR cable measurements
  • Vector voltmeter
  • Spectrum analyzer
  • Interference analyzer/Spectrogram
  • Preamplifier
  • Spectrum analyzer time gating
  • USB power sensor support
  • Pulse measurements with USB peak power sensor
  • Built-in power meter
  • Built-in variable DC voltage source
  • Built-in GPS receiver
  • Remote control capability

and more

  • N9915A-010 矢量网络分析仪时域 N9915A-010 矢量网络分析仪时域 

    N9915A-010 矢量网络分析仪时域

    • 全面地误差校正时域反射或传输响应
    • 选通可以减少无效的响应
    • 同时查看时域和频域数据
       

  • N9915A-030 远程控制功能 N9915A-030 远程控制功能 

    N9915A-030 远程控制功能

    • 为 FieldFox 添加远程控制功能,可在苹果设备上进行操作
    • 用户必须使用 iPad、iPhone 或 iPod
    • 用户必须从苹果应用商店中下载免费的 FieldFox 应用
       

  • N9915A-112 QuickCal N9915A-112 QuickCal 

    N9915A-112 QuickCal

    • 为 FieldFox 添加 QuickCal 校准

    • 无需校准套件

    • 可选负载能够提高校准精度

    • 专为 N 型连接器和 7/16 连接器而设计
     

  • N9915A-208 USB 功率传感器测量结果随频率的变化 N9915A-208 USB 功率传感器测量结果随频率的变化 

    N9915A-208 USB 功率传感器测量结果随频率的变化

    • 扫频功率测量
    • 频偏功能
    • 测量需要使用 USB 功率传感器
    • 必须配有选件 302

  • N9915A-209 扩展范围传输分析(ERTA) N9915A-209 扩展范围传输分析(ERTA) 

    N9915A-209 扩展范围传输分析(ERTA)

    • ERTA 可以用于测试长有损电缆
    • ERTA 需要使用两台 FieldFox 分析仪,每台分析仪都由 ERTA 启用
    • 测量:增益(B/R)、输入功率、输出功率
    • 最低系统要求:选件 210 和 233
    • 推荐使用:选件 235 和 307

  • N9915A-210 矢量网络分析仪传输/反射 N9915A-210 矢量网络分析仪传输/反射 

    N9915A-210 矢量网络分析仪传输/反射

    • 添加矢量网络分析仪
    • 传输/反射(S21、S11)、幅度和相位
    • 30 kHz 至 9 GHz
       

  • N9915A-211 矢量网络分析仪全双端口 S 参数 N9915A-211 矢量网络分析仪全双端口 S 参数 

    N9915A-211 矢量网络分析仪全双端口 S 参数

    • 在 VNA 中添加逆向测量功能
    • 全部 4 个 S 参数(S21、S11、S12、S22)、幅度和相位
    • 30 kHz 至 9 GHz
    • 选件210是选件211的前提条件
       

  • N9915A-212 Mixed-Mode S-Parameters N9915A-212 Mixed-Mode S-Parameters 

    N9915A-212 Mixed-Mode S-Parameters

    • Mixed-mode or balanced reflection measurements
    • Scc11, Sdd11, Sdc11, Scd11
    • Options 210 and 211 are pre-requisites for Option 212

  • N9915A-215 TDR 电缆测量 N9915A-215 TDR 电缆测量 

    N9915A-215 TDR 电缆测量

    • 测量:TDR(线性 RHO)、TDR(Ω)

  • N9915A-233 频谱分析仪 N9915A-233 频谱分析仪 

    N9915A-233 频谱分析仪

    • 5 kHz 至 9 GHz
    • ± 0.6 dB 幅度精度,全频段,覆盖 -10 至 +55 º C(14 至 131 ºF)完整的频率范围
    • 无杂散动态范围 ≥ 105 dB
    • 10 kHz 频偏时的相位噪声 ≤ -111 dBc/Hz

  • N9915A-235 Pre-amplifier N9915A-235 Pre-amplifier 

    N9915A-235 Pre-amplifier

    • 9 kHz to 9 GHz
    • 20 dB gain
    • DANL -155 dBm

  • N9915A-236 Interference Analyzer and Spectrogram N9915A-236 Interference Analyzer and Spectrogram 

    N9915A-236 Interference Analyzer and Spectrogram

    • Spectrogram display
    • Waterfall display
    • Time and delta time markers
    • Record and playback

  • N9915A-238 频谱分析仪时间选通 N9915A-238 频谱分析仪时间选通 

    N9915A-238 频谱分析仪时间选通

    • 添加 FFT 选通
    • 选通源:外部、射频猝发和视频
    • 选件 233 是应用选件 238 的先决条件
       

  • N9915A-302 External USB Power Sensor Support N9915A-302 External USB Power Sensor Support 

    N9915A-302 External USB Power Sensor Support

    • Adds Keysight USB power sensor support to FieldFox analyzers
    • Frequency and power range depend on sensor

  • N9915A-307 GPS 接收机 N9915A-307 GPS 接收机 

    N9915A-307 GPS 接收机

    • 为 FieldFox 添加内部 GPS 接收机

    • 地理位置数据:纬度、经度、海拔高度、时间、同步时间/日期

    • 提高频率参考精度

    • 单独订购天线
     

  • N9915A-308 矢量电压表 N9915A-308 矢量电压表 

    N9915A-308 矢量电压表

    • 矢量电压表模式
    • 单端口电缆整理
    • 双端口传输
    • B/A 和 A/B

  • N9915A-309 直流偏置可变电压源 N9915A-309 直流偏置可变电压源 

    N9915A-309 直流偏置可变电压源

    • 内置电源
    • 电压:+1 至 +32 V
    • 最大电流:0.65 A
    • 最大功率:7 W
       

  • N9915A-310 Built-in Power Meter N9915A-310 Built-in Power Meter 

    N9915A-310 Built-in Power Meter

    • Built-in channel power meter
    • No sensor required
    • 100 kHz to 9 GHz

  • N9915A-312 通道扫描仪 N9915A-312 通道扫描仪 

    N9915A-312 通道扫描仪

    • 添加通道扫描仪功能,以执行无线信号覆盖测试和优化
    • 可以在任何指定频率和带宽上同时扫描多达 20 个通道,并提供 GPS 信息
    • 文件可导出到谷歌地球
    • 需要使用选件 233 频谱分析仪

  • N9915A-330 脉冲测量 N9915A-330 脉冲测量 

    N9915A-330 脉冲测量

    • 使用 FieldFox 和 USB 峰值功率传感器进行脉冲测量
    • 测量平均功率、峰值功率、峰均功率比
    • 脉冲特征曲线和脉冲统计数据,例如上升时间、下降时间和 PRF

  • N9915A-350 实时频谱分析仪(RTSA) N9915A-350 实时频谱分析仪(RTSA) 

    N9915A-350 实时频谱分析仪(RTSA)

    • 添加 RTSA 功能,实现无间隙测量
    • 可以捕获最短 12 μs 的信号,截获概率高达 100%,并具有完整的幅度精度
    • 当幅度精度不是特别重要时,可以检测最短 22 ns 的信号
    • 10 MHz 实时带宽
    • 需要频谱分析仪选件

  • N9915A-355 模拟解调 N9915A-355 模拟解调 

    N9915A-355 模拟解调

    • 需要使用选件 233 频谱分析仪
    • 添加 AM 和 FM 指标测量功能
    • 射频频谱视图和解调波形显示,以及音频解调
    • 载波功率、频率、SINAD、THD
    • AM 调制深度(%)、FM 频偏(%)