这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N9913A FieldFox 手持式分析仪软件

借助可通过软件升级的功能来扩展 FieldFox 手持式分析仪的功能,获得更深入的测量和分析洞察。这些功能可在现场提供与台式仪器相媲美的精确测量。

N9913A 的可用特性(基本型号:电缆和天线分析仪):

  • 全双端口矢量网络分析仪
  • VNA 时域
  • 混合模式 S 参数
  • QuickCal
  • TDR 电缆测量
  • 矢量电压表
  • 频谱分析仪
  • 干扰分析仪/频谱图
  • 前置放大器
  • 频谱分析仪时间选通
  • 支持 USB 功率传感器
  • 使用 USB 峰值功率传感器进行脉冲测量
  • 内置功率计
  • 内置可变直流电压源
  • 内置 GPS 接收机
  • 远程控制功能

以及其他特性

  • N9913A-010 矢量网络分析仪时域 N9913A-010 矢量网络分析仪时域 

    N9913A-010 矢量网络分析仪时域

    • 全面地误差校正时域反射或传输响应
    • 选通可以减少无效的响应
    • 同时查看时域和频域数据
       

  • N9913A-030 Remote Control Capability N9913A-030 Remote Control Capability 

    N9913A-030 Remote Control Capability

    • Adds remote control capability to FieldFox for iDevices
    • User must supply iPad, iPhone, or iPod
    • User must download free FieldFox app from App Store
       

  • N9913A-112 QuickCal N9913A-112 QuickCal 

    N9913A-112 QuickCal

    • 为 FieldFox 添加 QuickCal 校准

    • 无需校准套件

    • 可选负载能够提高校准精度

    • 专为 N 型连接器和 7/16 连接器而设计
     

  • N9913A-208 USB 功率传感器测量结果随频率的变化 N9913A-208 USB 功率传感器测量结果随频率的变化 

    N9913A-208 USB 功率传感器测量结果随频率的变化

    • 扫频功率测量
    • 频偏功能
    • 测量需要使用 USB 功率传感器
    • 必须配有选件 302

  • N9913A-209 扩展范围传输分析(ERTA) N9913A-209 扩展范围传输分析(ERTA) 

    N9913A-209 扩展范围传输分析(ERTA)

    • ERTA 可以用于测试长有损电缆
    • ERTA 需要使用两台 FieldFox 分析仪,每台分析仪都由 ERTA 启用
    • 测量:增益(B/R)、输入功率、输出功率
    • 最低系统要求:选件 210 和 233
    • 推荐使用:选件 235 和 307

  • N9913A-210 矢量网络分析仪传输/反射 N9913A-210 矢量网络分析仪传输/反射 

    N9913A-210 矢量网络分析仪传输/反射

    • 添加矢量网络分析仪
    • 传输/反射(S21、S11)、幅度和相位
    • 30 kHz 至 4 GHz
       

  • N9913A-211 矢量网络分析仪――全双端口 S 参数 N9913A-211 矢量网络分析仪――全双端口 S 参数 

    N9913A-211 矢量网络分析仪――全双端口 S 参数

    • 在 VNA 中添加逆向测量功能
    • 全部 4 个 S 参数(S21、S11、S12、S22)、幅度和相位
    • 30 kHz 至 4 GHz
    • 选件210是选件211的前提条件
       

  • N9913A-212 Mixed-Mode S-Parameters N9913A-212 Mixed-Mode S-Parameters 

    N9913A-212 Mixed-Mode S-Parameters

    • Mixed-mode or balanced reflection measurements
    • Scc11, Sdd11, Sdc11, Scd11
    • Options 210 and 211 are pre-requisites for Option 212

  • N9913A-215 TDR 电缆测量 N9913A-215 TDR 电缆测量 

    N9913A-215 TDR 电缆测量

    • 测量:TDR(线性 RHO)、TDR(Ω)

  • N9913A-233 频谱分析仪 N9913A-233 频谱分析仪 

    N9913A-233 频谱分析仪

    • 5 kHz 至 4 GHz
    • ± 0.6 dB 幅度精度,全频段,覆盖 -10 至 +55 º C(14 至 131 ºF)完整的频率范围
    • 无杂散动态范围 ≥ 105 dB
    • 10 kHz 频偏时的相位噪声 ≤ -111 dBc/Hz

  • N9913A-235 Pre-amplifier N9913A-235 Pre-amplifier 

    N9913A-235 Pre-amplifier

    • 9 kHz to 4 GHz
    • 20 dB gain
    • DANL -155 dBm

  • N9913A-236 远程控制功能 N9913A-236 远程控制功能 

    N9913A-236 远程控制功能

    • 为 FieldFox 添加远程控制功能,可在苹果设备上进行操作
    • 用户必须使用 iPad、iPhone 或 iPod
    • 用户必须从苹果应用商店中下载免费的 FieldFox 应用
       

  • N9913A-238 频谱分析仪时间选通 N9913A-238 频谱分析仪时间选通 

    N9913A-238 频谱分析仪时间选通

    • 添加 FFT 选通
    • 选通源:外部、射频猝发和视频
    • 选件 233 是应用选件 238 的先决条件
       

  • N9913A-302 外部 USB 功率传感器支持 N9913A-302 外部 USB 功率传感器支持 

    N9913A-302 外部 USB 功率传感器支持

    • 为 FieldFox 分析仪添加 Keysight USB 功率传感器支持
    • 频率和功率范围由所选择的传感器决定
       

  • N9913A-307 GPS receiver N9913A-307 GPS receiver 

    N9913A-307 GPS receiver

    • Adds internal GPS receiver to FieldFox
    • Geo-location data: latitude, longitude, altitude, time, sync time/date
    • Increase frequency reference accuracy
    • Order antenna separately

  • N9913A-308 矢量电压表 N9913A-308 矢量电压表 

    N9913A-308 矢量电压表

    • 矢量电压表模式
    • 单端口电缆整理
    • 双端口传输
    • B/A 和 A/B

  • N9913A-309 直流偏置可变电压源 N9913A-309 直流偏置可变电压源 

    N9913A-309 直流偏置可变电压源

    • 内置电源
    • 电压:+1 至 +32 V
    • 最大电流:0.65 A
    • 最大功率:7 watts
       

  • N9913A-310 Built-in Power Meter N9913A-310 Built-in Power Meter 

    N9913A-310 Built-in Power Meter

    • Built-in channel power meter
    • No sensor required
    • 100 kHz to 4 GHz

  • N9913A-312 通道扫描仪 N9913A-312 通道扫描仪 

    N9913A-312 通道扫描仪

    • 添加通道扫描仪功能,以执行无线信号覆盖测试和优化
    • 可以在任何指定频率和带宽上同时扫描多达 20 个通道,并提供 GPS 信息
    • 文件可导出到谷歌地球
    • 需要使用选件 233 频谱分析仪

  • N9913A-330 脉冲测量 N9913A-330 脉冲测量 

    N9913A-330 脉冲测量

    • 使用 FieldFox 和 USB 峰值功率传感器进行脉冲测量
    • 测量平均功率、峰值功率、峰均功率比
    • 脉冲特征曲线和脉冲统计数据,例如上升时间、下降时间和 PRF

  • N9913A-350 实时频谱分析仪(RTSA) N9913A-350 实时频谱分析仪(RTSA) 

    N9913A-350 实时频谱分析仪(RTSA)

    • 添加 RTSA 功能,实现无间隙测量
    • 可以捕获最短 12 μs 的信号,截获概率高达 100%,并具有完整的幅度精度
    • 当幅度精度不是特别重要时,可以检测最短 22 ns 的信号
    • 10 MHz 实时带宽
    • 需要频谱分析仪选件

  • N9913A-351 I/Q 分析仪(IQA) N9913A-351 I/Q 分析仪(IQA) 

    N9913A-351 I/Q 分析仪(IQA)

    I/Q 分析仪模式是一款理想的信号捕获工具,能够验证最终信号链路集成或对硬件或软件问题导致的信号质量下降进行诊断。

  • N9913A-355 模拟解调 N9913A-355 模拟解调 

    N9913A-355 模拟解调

    • 需要使用选件 233 频谱分析仪
    • 添加 AM 和 FM 指标测量功能
    • 射频频谱视图和解调波形显示,以及音频解调
    • 载波功率、频率、SINAD、THD
    • AM 调制深度(%)、FM 频偏(%)

  • N9913A-356 噪声系数(NF) N9913A-356 噪声系数(NF) 

    N9913A-356 噪声系数(NF)

    • 便于携带,可以对放大器和转换器进行 Y 因子噪声系数测量
    • 一键式测量:噪声系数、噪声因子、增益、噪声温度、Y 因子
    • 可通过售后升级提供

  • N9914A-351 I/Q 分析仪(IQA) N9914A-351 I/Q 分析仪(IQA) 

    N9914A-351 I/Q 分析仪(IQA)

  • N9915A-351 I/Q 分析仪(IQA) N9915A-351 I/Q 分析仪(IQA) 

    N9915A-351 I/Q 分析仪(IQA)

  • N9916A-351 I/Q 分析仪(IQA) N9916A-351 I/Q 分析仪(IQA) 

    N9916A-351 I/Q 分析仪(IQA)

  • N9917A-351 I/Q 分析仪(IQA) N9917A-351 I/Q 分析仪(IQA) 

    N9917A-351 I/Q 分析仪(IQA)

  • N9918A-351 I/Q 分析仪(IQA) N9918A-351 I/Q 分析仪(IQA) 

    N9918A-351 I/Q 分析仪(IQA)

  • N9935A-351 I/Q 分析仪(IQA) N9935A-351 I/Q 分析仪(IQA) 

    N9935A-351 I/Q 分析仪(IQA)

  • N9936A-351 I/Q 分析仪(IQA) N9936A-351 I/Q 分析仪(IQA) 

    N9936A-351 I/Q 分析仪(IQA)

  • N9937A-351 I/Q 分析仪(IQA) N9937A-351 I/Q 分析仪(IQA) 

    N9937A-351 I/Q 分析仪(IQA)

  • N9938A-351 I/Q 分析仪(IQA) N9938A-351 I/Q 分析仪(IQA) 

    N9938A-351 I/Q 分析仪(IQA)

  • N9950A-351 I/Q 分析仪(IQA) N9950A-351 I/Q 分析仪(IQA) 

    N9950A-351 I/Q 分析仪(IQA)

  • N9951A-351 I/Q 分析仪(IQA) N9951A-351 I/Q 分析仪(IQA) 

    N9951A-351 I/Q 分析仪(IQA)

  • N9952A-351 I/Q 分析仪(IQA) N9952A-351 I/Q 分析仪(IQA) 

    N9952A-351 I/Q 分析仪(IQA)

  • N9960A-351 I/Q 分析仪(IQA) N9960A-351 I/Q 分析仪(IQA) 

    N9960A-351 I/Q 分析仪(IQA)

  • N9961A-351 I/Q 分析仪(IQA) N9961A-351 I/Q 分析仪(IQA) 

    N9961A-351 I/Q 分析仪(IQA)

  • N9962A-351 I/Q 分析仪(IQA) N9962A-351 I/Q 分析仪(IQA) 

    N9962A-351 I/Q 分析仪(IQA)