这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N9912A FieldFox 手持式分析仪软件

借助可通过软件升级的功能来扩展 FieldFox 手持式分析仪的功能,获得更深入的测量和分析洞察。这些功能可在现场提供与台式仪器相媲美的精确测量。

N9912A 的可用特性(基本型号:电缆和天线分析仪):

  • VNA 传输/反射
  • VNA 时域
  • 混合模式 S 参数
  • QuickCal 快速校准
  • 频谱分析仪
  • 干扰分析仪/频谱图
  • 前置放大器
  • 支持 USB 功率传感器
  • 使用 USB 峰值功率传感器进行脉冲测量
  • 内置功率计
  • 远程控制功能

以及其他特性

  • N9912A-030 Remote Control Capability N9912A-030 Remote Control Capability 

    N9912A-030 Remote Control Capability

    • Adds remote control capability to FieldFox for iDevices
    • User must supply iPad, iPhone, or iPod
    • User must download free FieldFox app from App Store
     

  • N9912A-111 QuickCal N9912A-111 QuickCal 

    N9912A-111 QuickCal

    • 为 FieldFox 添加 QuickCal 校准

    • 无需校准套件

    • 可选负载能够提高校准精度

    • 专为 N 型连接器和 7/16 连接器而设计
     

  • N9912A-208 USB 功率传感器测量结果随频率的变化 N9912A-208 USB 功率传感器测量结果随频率的变化 

    N9912A-208 USB 功率传感器测量结果随频率的变化

    • 扫频功率测量
    • 频偏功能
    • 测量需要使用 USB 功率传感器
    • 必须配有选件 302

  • N9912A-302 外部 USB 功率传感器支持 N9912A-302 外部 USB 功率传感器支持 

    N9912A-302 外部 USB 功率传感器支持

    • 为 FieldFox 分析仪添加 Keysight USB 功率传感器支持

    • 频率和功率范围由所选择的传感器决定
     

  • N9912A-308 矢量电压表 N9912A-308 矢量电压表 

    N9912A-308 矢量电压表

    • 矢量电压表模式
    • 单端口电缆整理、幅度和相位
    • 双端口传输、幅度

  • N9912A-312 通道扫描仪 N9912A-312 通道扫描仪 

    N9912A-312 通道扫描仪

    • 通道扫描仪功能能够执行无线信号覆盖测试和优化
    • 可以在任何指定频率和带宽上同时扫描多达 20 个通道,并提供 GPS 信息
    • 文件可导出到谷歌地球
    • 需要使用选件 230 或 231 频谱分析仪

  • N9912A-330 脉冲测量 N9912A-330 脉冲测量 

    N9912A-330 脉冲测量

    • 使用 FieldFox 和 USB 峰值功率传感器进行脉冲测量
    • 测量平均功率、峰值功率、峰均功率比
    • 脉冲特征曲线和脉冲统计数据,例如上升时间、下降时间和 PRF