这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

固定激光源模块

是德科技提供广泛的固定激光源产品,它们可以作为单波长和双波长模块用于是德科技光波解决方案平台。
Keysight 8165xA 法布里-珀罗激光源可以与光功率计模块配合使用,测量宽带元器件和光纤的插入损耗、光回波损耗和 PDL。
Keysight 81663A 分布式反馈(DFB)激光源最适合用于放大器测试和 WDM 系统测试应用。该模块覆盖了 PON 的波长和常用的 WDM 波长。基于 ITU 网格中心波长的精密调谐能力使您可以根据 DWDM 系统的最新要求灵活选择测试设置。
使用其精细调谐功能,您可以将密集 WDM 系统的中心波长从一个 DWDM 传输通道切换到邻近通道。内置隔离器确保在光径中存在反射的情况下激光源也能实现最高的稳定性。
 

对比产品资料中的全部内容 (4)

  • 81655A 单法布里-珀罗激光源,1310 nm 81655A 单法布里-珀罗激光源,1310 nm (1) 

    81655A 单法布里-珀罗激光源,1310 nm

    To take the uncertainty out of monitoring loss over long periods of time, Keysight's 81655A 1310nm Fabry Perot source is stabilized and very insensitive to backreflections.

  • 81656A 法布里-珀罗激光源,1550 nm,13dBm,20 mW 81656A 法布里-珀罗激光源,1550 nm,13dBm,20 mW (1) 

    81656A 法布里-珀罗激光源,1550 nm,13dBm,20 mW

    To take the uncertainty out of monitoring loss over long periods of time, Keysight's 81656A 1550nm Fabry Perot source is stabilized and very insensitive to backreflections.

  • 81657A Fabry-Perot 激光源 81657A Fabry-Perot 激光源 (1) 

    81657A Fabry-Perot 激光源

    为克服长时间使用对监测损耗造成的不确定因素,Keysight法布里-珀罗源经过了稳定处理,对反向反射不敏感。

  • 81663A Distributed Feedback Laser Source 81663A Distributed Feedback Laser Source (1) 

    81663A Distributed Feedback Laser Source

    Keysight covers the C- and L-Band with its family of Distributed Feedback (DFB) laser source modules 81662A (10dBm) and 81663A (13dBm).