这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

可调谐激光源模块

是德科技拥有广泛的可调谐激光源系列产品,可以满足各种应用的需求。除了经过验证的 81600B 可调谐激光源系列之外,是德科技最新又推出全新的可调谐激光源系列――8160xx 系列。8160xx 系列可调谐激光源覆盖从 1260 nm 至 1650 nm 的完整波长范围,没有任何波长间隙。所有 8160xx 可调谐激光源都可以作为模块与 Keysight 8164B 光波测量系统主机结合使用,由此为测试仪器提供最大的灵活性。在复杂和密集的波分复用(CWDM、 DWDM)和无源光网络(PON)中测试元器件,要求测试仪器必须具有极高的成本效率和性能,Keysight 8160xx 系列可调谐激光源能够帮助您达到要求。

对比产品资料中的全部内容 (11)

  • 81602A 超大功率可调谐激光源 81602A 超大功率可调谐激光源 (1) 

    81602A 超大功率可调谐激光源

    • 光功率电平超过 +17 dBm(50 mW)
    • 从 1250 nm 到 1370 nm 的调谐范围
    • 高达 200 nm/s,双向扫描
    • 内置波长计确保最佳的调谐精度

  • 81606A 可调谐激光源,大功率、最低 SSE 和高性价比 81606A 可调谐激光源,大功率、最低 SSE 和高性价比 (1) 

    81606A 可调谐激光源,大功率、最低 SSE 和高性价比

    • 超过 10 mW 的信号功率和更低的自发发射
    • 在所有的扫描速度上都具有更高的波长精度、可重复性和分辨率
    • 在扫描断点上的最大扫描速度更快,加速区更短
    • 双向测量扫描

  • 81607A 可调谐激光源,低 SSE,高性价比 81607A 可调谐激光源,低 SSE,高性价比 (1) 

    81607A 可调谐激光源,低 SSE,高性价比

    • 绝对精度高达 ±3 pm 典型值
    • 双向扫描速度高达 200 nm/s
    • 低 SSE 实现卓越的隔离测量范围
    • 适用于无源光器件的高吞吐量测试和自动调节

  • 81608A 可调谐激光源,大功率、低 SSE,高性价比 81608A 可调谐激光源,大功率、低 SSE,高性价比 (1) 

    81608A 可调谐激光源,大功率、低 SSE,高性价比

    • > +12 dBm(典型值)峰值功率和低 SSE
    • 绝对精度高达 ±5 pm 典型值,扫描时高达 ±10 pm
    • 双向扫描速度高达 200 nm/s
    • 适用于经济高效的元器件生产测试和相干传输实验

  • 81609A 步进可调谐激光源,大功率和低 SSE,基础型 81609A 步进可调谐激光源,大功率和低 SSE,基础型 (1) 

    81609A 步进可调谐激光源,大功率和低 SSE,基础型

    • 在 300 ms 内以 1 nm 步进,包括稳定
    • ±3 pm(典型值)波长可重复性
    • > +12 dBm(典型值)峰值功率和低 SSE
    • 适用于经济高效地测试宽带光器件
       

  • 81940A 具有连续扫描模式的紧凑型可调激光源,1520 nm 至 1630 nm [已停产] 81940A 具有连续扫描模式的紧凑型可调激光源,1520 nm 至 1630 nm [已停产] (1) 

    81940A 具有连续扫描模式的紧凑型可调激光源,1520 nm 至 1630 nm [已停产]

    Keysight's 81940A compact tunable laser module covering C+L band with output power up to 13dBm, compatible with 816x lightwave mainframes

  • 81949A 紧凑型可调激光源,1520nm 至 1630nm [已停产] 81949A 紧凑型可调激光源,1520nm 至 1630nm [已停产] (1) 

    81949A 紧凑型可调激光源,1520nm 至 1630nm [已停产]

    Keysight 819xxA高功率紧凑型可调谐激光源可在高功率级条件下表征光器件特性和测量非线性效应。

  • 81950A 紧凑型可调谐激光源模块--新 81950A 紧凑型可调谐激光源模块--新 (1) 

    81950A 紧凑型可调谐激光源模块--新

    The new 81950A compact tunable laser is ideal for realistic loading of the latest transmission systems. It is available as C- and L-band version, and compatible with 816x lightwave mainframes.

  • 81960A 快速扫描紧凑型可调谐激光源,1505nm 至 1630nm [已停产] 81960A 快速扫描紧凑型可调谐激光源,1505nm 至 1630nm [已停产] (1) 

    81960A 快速扫描紧凑型可调谐激光源,1505nm 至 1630nm [已停产]

    Keysight 81960A 具有更快的扫描速度和重复率,以及可满足 DWDM 元器件测量需求的动态精度技术指标,为紧凑型可调谐激光器创造了新的性能标准。

  • 81980A 具有连续扫描模式的紧凑型可调激光源,1465 nm 至 1575 nm [已停产] 81980A 具有连续扫描模式的紧凑型可调激光源,1465 nm 至 1575 nm [已停产] (1) 

    81980A 具有连续扫描模式的紧凑型可调激光源,1465 nm 至 1575 nm [已停产]

    Keysight's 81980A compact tunable laser module covers S+C transmission band with output power up to 13dBm, compatible with 816x lightwave mainframes

相关行业和技术