这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

光伏阵列仿真器解决方案

是德科技光伏(PV)阵列仿真解决方案由 N8900APV 系列光伏阵列仿真器和 SAS 控制软件组成。该解决方案使光伏逆变器设计人员可以轻松快捷地开发、验证和提升逆变器最大功率点跟踪(MPPT)算法的性能,以及一键式测试欧洲标准 EN50530。

Keysight N8937APV 和 N8957APV 光伏阵列仿真器能够测试电压高达 1,500 V 的光伏逆变器,从而使设计人员能够紧跟业界最近向更高电压发展的潮流。它们可以在各种环境条件(温度、辐照度、老化、信元技术等)下快速仿真 I-V 曲线特征,使用户能够快速和全面测试其太阳能逆变器。

SAS 控制应用软件是该解决方案的免费附件,支持用户全面控制 N8900APV 的输出,以及使用曲线工作区轻松生成和显示太阳能电池/光伏 I-V 曲线并将其下载到仪器。一旦曲线下载到 N8900APV 之后,用户就可以激活输出,并查看其光伏逆变器搜索最大功率点的结果,从而深入地了解其 MPPT 算法。该软件还能够自动执行静态和动态 EN50530 MPPT 测试。用户只需输入 Pmp、Vmp 等测试参数,再点击“开始测试”,剩下的工作便可交给 SAS 控制应用软件来完成。测试结束后,SAS 控制软件会生成一个 EN50530 标准格式的报告,以及一个日志文件,其中汇总了测试获得的所有测量结果。该功能可以免费试用 30 天。30 天免费试用结束后,用户需要获得自动 EN50530 测试许可证(DG8901A)才能继续使用。

除了作为光伏阵列仿真器使用之外,N8937APV 和 N8957APV 在以“电源”模式工作时,还可以充当自动量程可编程直流电源,用于光伏阵列仿真以外的应用。

对比产品资料中的全部内容 (2)

查找产品