这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Discontinued Related Wireless Test Systems and Fixtures

Product support information for your discontinued and obsolete Related Wireless Test Systems and Fixtures

  • E8421A 无线测试夹具 [已淘汰] E8421A 无线测试夹具 [已淘汰] 

    E8421A 无线测试夹具 [已淘汰]

    Keysight E4821A无线测试夹具可提高您的生产灵活性,帮助您更快实现大批量生产的目标。功能丰富的E8421A具有集成的系统功能,是极具创新的产品。

  • GS-8300 WLAN 制造用功能测试系统 [已淘汰] GS-8300 WLAN 制造用功能测试系统 [已淘汰] 

    GS-8300 WLAN 制造用功能测试系统 [已淘汰]

    GS-8300 是一款综合和可定制的 WLAN 测试解决方案,专门用于芯片组和参考设计 802.11b/g 的制造商开发、制造或测试 WLAN 模块。

  • GS-9200 MCPA 测试系统 [已淘汰] GS-9200 MCPA 测试系统 [已淘汰] 

    GS-9200 MCPA 测试系统 [已淘汰]

    GS-9200 MCPA 测试系统可帮助制造商快速扩大多载波功率放大器(MCPA)的生产,提高制造产品良率,同时降低测试总成本。

  • N4051A ESA-E 系列相噪测量专用件,选件226 [已淘汰] N4051A ESA-E 系列相噪测量专用件,选件226 [已淘汰] 

    N4051A ESA-E 系列相噪测量专用件,选件226 [已淘汰]

    Keysight ESA-E系列频谱分析仪提供顶级的通用频谱分析,它价格适中,在便携式坚固机箱中装入了单键相噪测量能力。

  • T1111S 蓝牙射频一致性测试系统 [已停产] T1111S 蓝牙射频一致性测试系统 [已停产] 

    T1111S 蓝牙射频一致性测试系统 [已停产]

    • 蓝牙器件的射频一致性测试。
    • 支持蓝牙基础速率、EDR、增强功率控制和蓝牙低能量标准的要求。
    • 由蓝牙 SIG 针对所有支持的技术进行了正式验证。
       

  • T1212S 蓝牙协议一致性测试系统 [已停产] T1212S 蓝牙协议一致性测试系统 [已停产] 

    T1212S 蓝牙协议一致性测试系统 [已停产]

    • 蓝牙器件的协议一致性测试。
    • 支持通过单一平台对 V1.2、V2.0+EDR、V2.1+EDR、3.0、4.0 和低能量技术进行测试。
    • 经过蓝牙 SIG 的正式验证,可提供协议认证。
       

  • T3111S NFC 一致性测试系统 [已停产] T3111S NFC 一致性测试系统 [已停产] 

    T3111S NFC 一致性测试系统 [已停产]

    • 无需外部仪器的综合测试系统
    • NFC 器件的模拟射频和协议一致性测试
    • NFC 论坛认证的适用于认证计划的工具

  • T3121S NFC R/D 测试系统 [已停产] T3121S NFC R/D 测试系统 [已停产] 

    T3121S NFC R/D 测试系统 [已停产]

    • NFC 器件的研发测试。
    • 使用同一 GUI 进行射频和协议测试。
    • NFC 和 RFID 器件仿真能力。

  • T4020S LTE RRM 测试系统 [已停产] T4020S LTE RRM 测试系统 [已停产] 

    T4020S LTE RRM 测试系统 [已停产]

    • 对 LTE 用户设备进行 RRM 一致性测试。
    • 以 T2010A LTE 无线通信测试仪为基础构建。
    • GCF 和 PTCRB 中经过验证的测试平台。
       

  • T4110S LTE 协议测试系统 [已停产] T4110S LTE 协议测试系统 [已停产] 

    T4110S LTE 协议测试系统 [已停产]

    • 可对 LTE 用户设备进行协议一致性测试。
    • 以 T2010A LTE 无线通信测试仪为基础构建。
    • GCF 和 PTCRB 中经过验证的测试平台。