这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

比较产品

精密型电流-电压分析仪

查看产品详情

价格如有变更,恕不另行通知。

选择特性

10 / 10 符合的产品

排序:
产品 Product Family Maximum Output Minimum Current Measurement Resolution Maximum number of SMUs Analyzer Controller IV Measurement Capabilities Optional Measurement Capabilities
B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机 B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机
Advanced Device Analyzer
  • 200 V/1 A
  • 0.1 fA
10 (configurable module)
  • External PC
  • Mainframe built-in PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
  • Capacitance measurement
  • Ultra-fast pulsed/transient IV
B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪 B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪
Advanced Device Analyzer
  • 10 kV/1500 A
  • 10 fA
10 (configurable module)
  • External PC
  • Mainframe built-in PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
  • Capacitance measurement
E5270B 精密型 IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机 E5270B 精密型 IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机
Precision IV Analyzer
  • 200 V/1 A
  • 0.1 fA
8 (configurable module)
  • External PC
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
不适用
E5260A IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机 E5260A IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机
Precision IV Analyzer
  • 200 V/1 A
  • 5 pA
8 (configurable module)
  • External PC
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
不适用
E5263A 2 通道 IV 分析仪 / 电源监测单元(大功率 SMU 和中等功率 SMU) E5263A 2 通道 IV 分析仪 / 电源监测单元(大功率 SMU 和中等功率 SMU)
Precision IV Analyzer
  • 200 V/1 A
  • 5 pA
2 (fixed configuration)
  • External PC
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
不适用
E5262A 2 通道 IV 分析仪/电源监测单元(两个中等功率 SMU) E5262A 2 通道 IV 分析仪/电源监测单元(两个中等功率 SMU)
Precision IV Analyzer
  • 100 V/200 mA
  • 5 pA
2 (fixed configuration)
  • External PC
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
不适用
B2912A 精密型电源/测量单元,双通道、10fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 B2912A 精密型电源/测量单元,双通道、10fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲
Economic IV Analyzer
  • 210 V/3 A (10.5A Pulse)
  • 10 fA
2 (stackable up to 4 units)
  • External PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
不适用
B2911A 精密型电源/测量单元,单通道、10fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 B2911A 精密型电源/测量单元,单通道、10fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲
Economic IV Analyzer
  • 210 V/3 A (10.5A Pulse)
  • 10 fA
1 (stackable up to 4 units)
  • External PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
不适用
B2902A 精密型电源/测量单元,双通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 B2902A 精密型电源/测量单元,双通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲
Economic IV Analyzer
  • 210 V/3 A (10.5A Pulse)
  • 100 fA
2 (stackable up to 4 units)
  • External PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
不适用
B2901A 精密型电源/测量单元,单通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 B2901A 精密型电源/测量单元,单通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲
Economic IV Analyzer
  • 210 V/3 A (10.5A Pulse)
  • 100 fA
1 (stackable up to 4 units)
  • External PC
  • I/V-t sampling
  • Spot / Pulsed spot
  • Sweep /Pulsed sweep
不适用