这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

精密型电流-电压分析仪

精密型电流-电压分析仪系列将功能强大的表征软件与综合 SMU 完美结合,能够确保准确和高效的电流-电压测量,为您分析各种应用中的 IV 特征提供清晰的洞察力。精密型电流-电压分析仪系列包括以下三个分析仪系列:

先进器件分析仪

先进器件分析仪(B1500A 和 B1505A)是功能非常灵活的综合型分析仪,可以支持 IV、CV、脉冲/动态 IV 等测量,以及从基础应用到尖端应用的全方位表征。通过在多达 10 个插槽中添加可配置模块,它们可以很容易地进行扩展。EasyEXPERT group+ 可以在内置主机 PC(配有 15 英寸触摸屏)或外部 PC 上运行。

精密型 IV 分析仪

精密型 IV 分析仪(E5270B/E526xA 配备 EasyEXPERT group+)作为高性能分析仪,具有最小 0.1 fA 的电流测量功能和适用于先进 IV 表征的 SMU 可扩展性。EasyEXPERT group+ 在 PC 上运行。

经济型 IV 分析仪

经济型 IV 分析仪(B2900A 系列 SMU 配备 EasyEXPERT group+)是入门级的分析仪,适用于最小 10 fA 的一系列 IV 表征和特性分辨率。多个 SMU 单元可以组合起来,占用最多 8 个插槽。EasyEXPERT group+ 在 PC 上运行。 

比较所有精密型电流-电压分析仪 (10)

查找电流-电压分析仪

  • B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机 B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机 (1) 

    B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机

    • 测量模块可升级至 10 插槽配置
    • EasyEXPERT group+ 软件在嵌入式 Windows 7 中运行
    • 数百种测量程序库在需要时即可使用
    • 15 英寸触摸屏支持您在器件表征时采取直观的操作、分析与探测
       

  • B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪 B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪 (1) 

    B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪

    • 在各种条件下执行精密测试(1500 A、10 kV、Sub-pA、10 μs、μΩ、-50 ℃ 至 +250 ℃)
    • 广泛的器件测量功能(Qg、Rg、Ciss、Coss、Crss)
    • 改进的效率(自动测试、安全环境、封装被测器件和晶圆上)
    • 可升级和可扩展的体系结构

  • E5270B 精密型 IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机 E5270B 精密型 IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机 (1) 

    E5270B 精密型 IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机

    • 完整的 IV 表征解决方案
    • 最小 0.1 fA 的小电流测量性能
    • 多达 8 个插槽的模块化体系结构可配置、可升级
    • 在您的 PC 上可以提供图形用户界面(GUI)的 EasyEXPERT group+ 表征软件

  • E5260A IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机 E5260A IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机 (1) 

    E5260A IV 分析仪 / 8 插槽精密型测量主机

    • 完整的 IV 表征解决方案
    • 最小 5 pA 的小电流测量性能
    • 多达 8 个插槽的模块化体系结构可配置、可升级
    • 图形用户界面的 EasyEXPERT group+ 表征软件

  • E5263A 2 通道 IV 分析仪 / 电源监测单元(大功率 SMU 和中等功率 SMU) E5263A 2 通道 IV 分析仪 / 电源监测单元(大功率 SMU 和中等功率 SMU) (1) 

    E5263A 2 通道 IV 分析仪 / 电源监测单元(大功率 SMU 和中等功率 SMU)

    • 低成本 IV 表征解决方案
    • 最小 5 pA 的小电流测量性能
    • 包含大功率 SMU 和中等功率 SMU 的预安装配置
    • 在您的 PC 上可以提供图形用户界面(GUI)的 EasyEXPERT group+ 表征软件

  • E5262A 2 通道 IV 分析仪/电源监测单元(两个中等功率 SMU) E5262A 2 通道 IV 分析仪/电源监测单元(两个中等功率 SMU) (1) 

    E5262A 2 通道 IV 分析仪/电源监测单元(两个中等功率 SMU)

    • 低成本 IV 表征解决方案
    • 最小 5 pA 的小电流测量性能
    • 包含两台中等功率 SMU(MPSMU)的预装配置
    • 在您的 PC 上可以提供图形用户界面(GUI)的 EasyEXPERT group+ 表征软件

  • B2912A 精密型电源/测量单元,双通道、10fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 B2912A 精密型电源/测量单元,双通道、10fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 (1) 

    B2912A 精密型电源/测量单元,双通道、10fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲

    B2912A 是一个精密型电源/测量单元,具有双通道 100 nV/10 fA 测量分辨率和 210 V、3 A 直流/10.5 A 脉冲源功能。同时具有直观的 GUI 以便在前面板上设置和查看 I/V 曲线。

  • B2911A 精密型电源/测量单元,单通道、10fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 B2911A 精密型电源/测量单元,单通道、10fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 (1) 

    B2911A 精密型电源/测量单元,单通道、10fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲

    B2911A 是一个精密型电源/测量单元,具有单通道 100 nV/10 fA 测量分辨率和 210 V、3 A 直流/10.5 A 脉冲源功能。同时具有直观的 GUI 以便在前面板上设置和查看 I/V 曲线。

  • B2902A 精密型电源/测量单元,双通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 B2902A 精密型电源/测量单元,双通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 (1) 

    B2902A 精密型电源/测量单元,双通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲

    B2902A 是一个精密型电源/测量单元,具有双通道 100 nV/100 fA 测量分辨率和 210 V、3 A 直流/10.5 A 脉冲源功能。同时具有直观的 GUI 以便在前面板上设置和查看 I/V 曲线。

  • B2901A 精密型电源/测量单元,单通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 B2901A 精密型电源/测量单元,单通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 (1) 

    B2901A 精密型电源/测量单元,单通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲

    B2901A 是一个精密型电源/测量单元,具有单通道 100 nV/100 fA 测量分辨率和 210 V、3 A 直流/10.5 A 脉冲源功能。同时具有直观的 GUI 以便在前面板上设置和查看 I/V 曲线。

  • B1500A 半导体器件参数分析仪和测量模块 B1500A 半导体器件参数分析仪和测量模块 

    B1500A 半导体器件参数分析仪和测量模块

    • 针对各种器件的 IV/CV、脉冲/瞬态 IV 测量进行全面表征的综合解决方案
    • 具有图形用户界面的 EasyEXPERT group+ 软件可在嵌入式 Windows 7 上运行,以实现高效表征
    • 可配置,并且可扩展到 10 个插槽

  • EasyEXPERT group+ 器件表征软件 EasyEXPERT group+ 器件表征软件 

    EasyEXPERT group+ 器件表征软件

    • EasyEXPERT group+ 可以在用户 PC 或 B150x 主机 PC 上运行
    • 多种测量模式和特性有助于实现快速的测量设置、执行和分析
    • 可以从上一代 EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT 软件升级获得