这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

信号发生器附件

  • 用于 PSG 信号发生器的毫米波附件

是德科技信号发生器毫米波信号源模块对开发毫米波系统、扩展微波系统范围是必不可少的,模块提供合成频率性能和 50 至 500 GHz 波导频段的毫米波测试信号。

  • 用于 PSG 信号发生器的分布式网络

Keysight U3035P 分布式网络支持多个 PSG 以锁相和相干模式在公共频率上运行。使用内部或外部基带信号发生器,可以控制和调整每个信号源的相位。

  • 用于 ESG 信号发生器的分布式网络

Keysight Z5623AKxx 信号发生器分布式网络支持多个 ESG 以锁相和相干模式在公共频率上运行。使用内部或外部基带信号发生器,可以控制和调整每个信号源的相位。
 

  • 信号发生器毫米波附件 信号发生器毫米波附件 

    信号发生器毫米波附件

    • 扩展 PSG 频率范围
    • 50 至 1.1 THz
    • 直接射频驱动,直接频率控制和显示,输入功率保护

  • 用于 PSG 信号发生器的分布式网络 用于 PSG 信号发生器的分布式网络 

    用于 PSG 信号发生器的分布式网络

    • 多个 PSG 以锁相和相干模式在公共频率上运行
    • 使用内部/外部基带信号发生器与矢量 PSG,控制或调整每个信号源的相位