这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

用于 PXI 数字 IO 卡的附件

使用附件连接 PMU 感应通道、高压通道、开路漏极/接地通道,或者将通道拆分为独立的分区。也可以用附件校准板上 ADC 和信号配时,或者访问独立的单针并进行原型设计/调试。

  • Y1245A 单站点(16 通道)单一电缆,0.5 米 Y1245A 单站点(16 通道)单一电缆,0.5 米 

    Y1245A 单站点(16 通道)单一电缆,0.5 米

    • 使用 Y1245A 单站点(16 通道)0.5 米信号电缆可以连接 16 个数字通道、16 个 PPMU 传感通道、4 个高压通道和 4 个开漏/接地通道。它是 M9195A PXIe DSR 的附件。

  • Y1246A 单站点(16 通道)信号电缆,1 米 Y1246A 单站点(16 通道)信号电缆,1 米 

    Y1246A 单站点(16 通道)信号电缆,1 米

    • 连接 16 个包括 PMU 感应的数字通道
    • 4 个高压通道
    • 4 个开路漏极/接地通道

  • Y1247A 单站点(16 通道)信号电缆,2 米 Y1247A 单站点(16 通道)信号电缆,2 米 

    Y1247A 单站点(16 通道)信号电缆,2 米

    • 可连接 16 个数字通道和 PPMU 传感通道
    • 4 个高压通道
    • 4 个开漏/接地通道

  • Y1248A 多站点(4 个通道在 4 个站点上)信号电缆,1 米 Y1248A 多站点(4 个通道在 4 个站点上)信号电缆,1 米 

    Y1248A 多站点(4 个通道在 4 个站点上)信号电缆,1 米

    • 16 个通道分为 4 个独立区域(连接器)
    • 配有压式锁存器的 Edge Rate™ 连接器
    • 提供备选的指旋螺丝连接器

  • Y1249A 多站点(4 个通道在 4 个站点上)信号电缆,2 米 Y1249A 多站点(4 个通道在 4 个站点上)信号电缆,2 米 

    Y1249A 多站点(4 个通道在 4 个站点上)信号电缆,2 米

    • 16 个通道拆分为 4 个独立分区(连接器)
    • Edge Rate™ 连接器配有挤压闩锁
    • 提供连接器备用的蝶形螺钉盖

  • Y1250A Four Module Sync Cable Y1250A Four Module Sync Cable 

    Y1250A Four Module Sync Cable

    • Required when synchronizing multiple (up to twelve) M9195B modules
    • Only supports M9195B (M9195A not supported)
    • Connects each M9195B front panel (one cable per set of modules)
    • Requires M9195B Option MMS
    • Includes cable and instructions

  • Y1251A Twelve Module Sync Cable Y1251A Twelve Module Sync Cable 

    Y1251A Twelve Module Sync Cable

    • Required when synchronizing multiple (up to twelve) M9195B modules
    • Only supports M9195B (M9195A not supported)
    • Connects each M9195B front panel (one cable per set of modules)
    • Requires M9195B Option MMS
    • Includes cable and instructions

  • Y1252A 调整电缆 Y1252A 调整电缆 

    Y1252A 调整电缆

    • 连接到 M9195A/B 前面板
    • 包括硬件和指导

  • Y1253A 评测和原型板 Y1253A 评测和原型板 

    Y1253A 评测和原型板

    • 接入单独的信号引脚,以进行原型设计和调试
    • 1 英寸信号接头分线引脚
    • 9 平方英寸原型区域,包括电源连接器
    • 信号端接衰减器
    • 与单站点电缆配合使用(Y1246A/47A)

  • Y1254A SMA 分线电缆,1 米 Y1254A SMA 分线电缆,1 米 

    Y1254A SMA 分线电缆,1 米

    • SMA 连接器及其接头适用于低速信号。
    • 电缆适用于单站点和多站点配置。

  • Y1255A SMA 分线电缆,2 米 Y1255A SMA 分线电缆,2 米 

    Y1255A SMA 分线电缆,2 米

    • SMA 连接器及其接头适用于低速信号。
    • 电缆适用于单站点和多站点配置。