这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Impedance Analyzers

This page provides product support information for discontinued and obsolete impedance analyzers.

For more information about replacement products: Next Generation of Impedance Analyzer

For more information on current LCR Meters & Impedance Measurement products, visit Keysight’s LCR Meter & Impedance Measurement products.

  • 4294A 精密阻抗分析仪, 40 Hz 至 110 MHz [已停产] 4294A 精密阻抗分析仪, 40 Hz 至 110 MHz [已停产] 

    4294A 精密阻抗分析仪, 40 Hz 至 110 MHz [已停产]

    Keysight 4294A精密阻抗分析仪是适用于元件和电路有效阻抗测量和分析的集成解决方案。

  • E4991A 射频阻抗/材料分析仪 [已停产] E4991A 射频阻抗/材料分析仪 [已停产] 

    E4991A 射频阻抗/材料分析仪 [已停产]

    Keysight E4991A RF 阻抗分析仪、材料分析仪提供基本阻抗特性和强大的内置分析功能。为元件和电路设计师提供3GHz范围元件评估的创新技术。

  • 4396B RF网络、频谱、阻抗分析仪, 100 kHz至1.8 GHz/2 Hz至1.8 GHz [已淘汰] 4396B RF网络、频谱、阻抗分析仪, 100 kHz至1.8 GHz/2 Hz至1.8 GHz [已淘汰] 

    4396B RF网络、频谱、阻抗分析仪, 100 kHz至1.8 GHz/2 Hz至1.8 GHz [已淘汰]

    Keysight 4396B为实验室和生产应用提供优异的RF矢量网络、频谱和可选阻抗测量。

  • 4291B 射频阻抗/材料分析仪 [已淘汰] 4291B 射频阻抗/材料分析仪 [已淘汰] 

    4291B 射频阻抗/材料分析仪 [已淘汰]

    Keysight 4291B RF阻抗/材料分析仪为表面贴装元件和介电/磁性材料的高精度测量提供总体解决方案。

  • 4195A Network/Spectrum Analyzer [已淘汰] 4195A Network/Spectrum Analyzer [已淘汰] 

    4195A Network/Spectrum Analyzer [已淘汰]

    The Keysight 4195A has been replaced by the Keysight E5061B ENA Series Network Analyzer.

  • 4194A Impedance/Gain-Phase Analyzer [已淘汰] 4194A Impedance/Gain-Phase Analyzer [已淘汰] 

    4194A Impedance/Gain-Phase Analyzer [已淘汰]

    The Keysight 4194A has been replaced by the Keysight 4294A Precision Impedance Analyzer or Keysight E5061B ENA Series Network Analyzer.

  • 4192A LF Impedance Analyzer, 5 Hz to 13 MHz [已淘汰] 4192A LF Impedance Analyzer, 5 Hz to 13 MHz [已淘汰] 

    4192A LF Impedance Analyzer, 5 Hz to 13 MHz [已淘汰]

    The Keysight 4192A has been replaced by the Keysight 4294A Precision Impedance Analyzer or Keysight E5061B ENA Series Network Analyzer.

  • 4294A-1D5 4294A-1D5 高稳定度频率参考 [已停产] 4294A-1D5 4294A-1D5 高稳定度频率参考 [已停产] 

    4294A-1D5 4294A-1D5 高稳定度频率参考 [已停产]

  • 4395A-001 增添直流电源 [已停产] 4395A-001 增添直流电源 [已停产] 

    4395A-001 增添直流电源 [已停产]

    增添直流电源

  • 4395A-010 阻抗测量功能 [已停产] 4395A-010 阻抗测量功能 [已停产] 

    4395A-010 阻抗测量功能 [已停产]

    阻抗测量功能

  • 4395A-1D5 高稳定性频率基准 [已停产] 4395A-1D5 高稳定性频率基准 [已停产] 

    4395A-1D5 高稳定性频率基准 [已停产]

    高稳定性频率基准

  • 4395A-1D6 时间选通频谱分析 [已停产] 4395A-1D6 时间选通频谱分析 [已停产] 

    4395A-1D6 时间选通频谱分析 [已停产]

    时间选通频谱分析

  • 4395A-1D7 50 至 75 欧姆最低损耗垫 [已停产] 4395A-1D7 50 至 75 欧姆最低损耗垫 [已停产] 

    4395A-1D7 50 至 75 欧姆最低损耗垫 [已停产]

    50 至 75 欧姆最低损耗垫

  • 4396B-010 阻抗测量功能 [已停产] 4396B-010 阻抗测量功能 [已停产] 

    4396B-010 阻抗测量功能 [已停产]

    阻抗测量功能

  • 4396B-1D5 高稳定性频率基准 [已停产] 4396B-1D5 高稳定性频率基准 [已停产] 

    4396B-1D5 高稳定性频率基准 [已停产]

    高稳定性频率基准

  • 4396B-1D6 时间选通频谱分析 [已停产] 4396B-1D6 时间选通频谱分析 [已停产] 

    4396B-1D6 时间选通频谱分析 [已停产]

    时间选通频谱分析

  • 4396B-1D7 50 至 75 欧姆最低损耗垫 [已停产] 4396B-1D7 50 至 75 欧姆最低损耗垫 [已停产] 

    4396B-1D7 50 至 75 欧姆最低损耗垫 [已停产]

    50 至 75 欧姆最低损耗垫

  • E4991A-001 直流偏置 [已停产] E4991A-001 直流偏置 [已停产] 

    E4991A-001 直流偏置 [已停产]

  • E4991A-002 材料测量固化软件 [已停产] E4991A-002 材料测量固化软件 [已停产] 

    E4991A-002 材料测量固化软件 [已停产]

  • E4991A-007 E4991A-007 温度特征测试套件 [已停产] E4991A-007 E4991A-007 温度特征测试套件 [已停产] 

    E4991A-007 E4991A-007 温度特征测试套件 [已停产]

  • E4991A-010 探头台连接套件 [已停产] E4991A-010 探头台连接套件 [已停产] 

    E4991A-010 探头台连接套件 [已停产]

  • E4991A-1D5 高稳定度频率参考 [已停产] E4991A-1D5 高稳定度频率参考 [已停产] 

    E4991A-1D5 高稳定度频率参考 [已停产]