这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 飞安计、皮安计和静电计
B2980 系列飞安计/皮安计和静电计
这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
是德科技的飞安计/皮安计和静电计-大大提高您的测量信心
是德科技的飞安计/皮安计和静电计/高阻表具有同类产品中更为出色的测量性能和丰富的功能特性,使您可以充满信心地执行测量。 飞安计/皮安计和静电计都具有 0.01 fA(0.01 x 10-15 A)的电流分辨率,能够满足现在和未来几乎所有的小电流测量需求。 静电计还提供了 1,000 V 电压源功能,可以测量高达 10 PΩ(10 x 1015 Ω)的电阻。 此外,为了免受交流电源线噪声的影响,飞安计/皮安计和静电计都提供了使用电池供电的型号,尽量减少噪声,从而能够测量以前无法测量的微小电流。
- 可以测量高达 10 PΩ(10 x 1015 Ω)的大电阻
- 获取电池供电型号的皮安计和静电计
- 避免了交流电源线噪声的影响,能够测量小电流
- 4.3 英寸液晶显示屏提供了多种显示模式(数值、趋势图和直方图),可以分析图表结果
- 内置的实时噪声监测功能有助于您选择恰当的测量
- 捕获器件和材料的瞬态特性,执行快速统计分析
- 是德科技设置完整性检查软件选件能够帮助您隔离外部噪声源(例如电缆、连接器、适配器、暗室等)
主要技术指标
最大量程
2 pA
电流测量
0.01 fA - 20 mA
测量分辨率
6 1/2 位
连通性
LAN、USB 和 GPIB
最大测量速度
20,000 个读数/秒
想要了解更多技术指标?
通知:B2980A 系列飞安计/皮安计和静电计/高阻表(例如 B2981A、B2983A、B2985A 和 B2987A)将于 2021 年 12 月 1 日停产。 订购本产品的最后日期为 2021 年 11 月 30 日。 是德科技将在未来 5 年的标准保修期内继续为该产品提供优质的支持服务。
扩展功能
飞安计/皮安计和静电计特色资源
需要帮助或遇到问题?