这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

毫微微安计/皮安计和静电计附件与效率提升工具

B2980A 系列毫微微安计/皮安计和静电计/高阻表提供同类产品中最出色的性能和卓越的图形显示功能。B2980A 的专用附件、适用于是德科技附件的适配器以及效率提升工具可帮助您实现最高测量效率。

  • N1299A-301 B2981/83/85/87A 的评估套件 N1299A-301 B2981/83/85/87A 的评估套件 

    N1299A-301 B2981/83/85/87A 的评估套件

    • 适用于 B2985A/87A 的高阻测量演示
    • 包括必要的部件、电缆和便携包
    • 提供全面的演示指南
       

  • N1410A 适用于 B2985/B2987 的快速启动套件 N1410A 适用于 B2985/B2987 的快速启动套件 

    N1410A 适用于 B2985/B2987 的快速启动套件

    • 电缆(N1415A)和适配器(N1414A)套件确保 B2985A/B2987A 能够简单方便地执行测量
    • 购买套件比单独购买附件价格更低
       

  • N1411A 互锁电缆,4 引脚端接插头至 6 引脚圆形插头,1.5 米 N1411A 互锁电缆,4 引脚端接插头至 6 引脚圆形插头,1.5 米 

    N1411A 互锁电缆,4 引脚端接插头至 6 引脚圆形插头,1.5 米

    • 1.5 米长电缆,带有 4 针互锁插头和 6 针圆形插头
    • 可将 B2985A/87A 的 4 针插头转换为 6 针圆形插头
    • 评估套件的标配
       

  • N1411B 互锁电缆,4 引脚端接插头至 6 引脚圆形插头,3 米 N1411B 互锁电缆,4 引脚端接插头至 6 引脚圆形插头,3 米 

    N1411B 互锁电缆,4 引脚端接插头至 6 引脚圆形插头,3 米

    • 3 米长电缆,带有 4 针互锁插头和 6 针圆形插头
    • 可将 B2985A/87A 的 4 针插头转换为 6 针圆形插头
    • 评估套件的标配
       

  • N1412A 三轴电缆,500 V,1.5 米 N1412A 三轴电缆,500 V,1.5 米 

    N1412A 三轴电缆,500 V,1.5 米

    • 1.5 米长且电压高达 500 V 的三轴电缆
    • 提供保护连接,以通过屏蔽功能预防电流泄漏
    • 可用于 B2980A 系列连接
       

  • N1412B 三轴电缆,500 V,3 米 N1412B 三轴电缆,500 V,3 米 

    N1412B 三轴电缆,500 V,3 米

    • 3 米长且电压高达 500 V 的三轴电缆
    • 提供保护连接,以通过屏蔽功能预防电流泄漏
    • 可用于 B2980A 系列连接

  • N1412C 三轴电缆,500 V,6 米 N1412C 三轴电缆,500 V,6 米 

    N1412C 三轴电缆,500 V,6 米

    • 6 米长且电压高达 500 V 的三轴电缆
    • 提供保护连接,以通过屏蔽功能预防电流泄漏
    • 可用于 B2980A 系列连接

  • N1413A 高阻表夹具适配器 N1413A 高阻表夹具适配器 

    N1413A 高阻表夹具适配器

    • 可适配三条电缆,以连接经验证的高阻表附件
    • 易于连接
    • 4 引脚端接插头可实现互锁连接
    • 手动切换选择浮置或接地被测器件

  • N1414A 高阻测量通用适配器 N1414A 高阻测量通用适配器 

    N1414A 高阻测量通用适配器

    • 简化测量接线,无需考虑公共或接地连接
    • 易于连接
    • 手动切换选择浮置或接地被测器件

  • N1415A 三轴至鳄鱼夹电缆,200 V,1.5 米 N1415A 三轴至鳄鱼夹电缆,200 V,1.5 米 

    N1415A 三轴至鳄鱼夹电缆,200 V,1.5 米

    • 确保 B2980A 系列能够简单方便地执行测量
    • 1.5 米长,配有彩色鳄鱼夹
       

  • N1416A 三轴隔板连接器,200 V N1416A 三轴隔板连接器,200 V 

    N1416A 三轴隔板连接器,200 V

    • 可方便地从三轴电缆抽出各端子

  • N1416B 三轴隔板连接器,500 V N1416B 三轴隔板连接器,500 V 

    N1416B 三轴隔板连接器,500 V

    • 可方便地从三轴电缆抽出各端子
    • 高达 500 V
    • 提供保护连接,以通过屏蔽功能预防电流泄漏

  • N1417A 用于三轴连接器的开路帽 N1417A 用于三轴连接器的开路帽 

    N1417A 用于三轴连接器的开路帽

    • 适用于三轴连接器的金属帽
    • 为空闲连接器提供电磁屏蔽和物理保护
    • B2980A 系列产品的标配
       

  • N1418A 用于 B2983/B2987 的锂电池组 N1418A 用于 B2983/B2987 的锂电池组 

    N1418A 用于 B2983/B2987 的锂电池组

    • 与 B2983A 和 B2987A 标配的电池组相同
    • 客户可以更换电池组
    • 14.4 V / 6600 mAh / 95 Wh
    • 典型工作时间:7 小时(B2983A)或 5 小时(B2987A)
       

  • N1419A 用于 N1418A 的台式电池充电器 N1419A 用于 N1418A 的台式电池充电器 

    N1419A 用于 N1418A 的台式电池充电器

    • 操作简单
    • 优化充电过程
    • 充电速度快

  • N1420A 用于 B2980 系列的装置完整性检查软件,固定永久许可证 N1420A 用于 B2980 系列的装置完整性检查软件,固定永久许可证 

    N1420A 用于 B2980 系列的装置完整性检查软件,固定永久许可证

    • 通过连接/断开测试装置中的元件,自动执行噪声测量
    • 以综合表格格式显示测量结果
    • 可将结果导出到 U 盘

  • N1422A 用于 N1299A-301 评估套件的高值电阻箱 N1422A 用于 N1299A-301 评估套件的高值电阻箱 

    N1422A 用于 N1299A-301 评估套件的高值电阻箱

    • 用于电阻测量评估的 100 GΩ 电阻
    • 偏置电压达 21 V 以上的互锁连接器
    • 额外的同轴连接器和三轴连接器提供便利的端接

  • N1424A Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series (50 mm Electrodes) N1424A Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series (50 mm Electrodes) 

    N1424A Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series (50 mm Electrodes)

    • Used to measure surface or volume resistance/resistivity of insulation materials
    • Satisfy various insulation measurement standards such as ASTM D-257
    • High resistance up to 10 POhm can be measured accurately

  • N1424B Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series(26/50 mm Diameter Electrodes) N1424B Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series(26/50 mm Diameter Electrodes) 

    N1424B Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series(26/50 mm Diameter Electrodes)

    • Used to measure surface or volume resistance/resistivity of insulation materials
    • Satisfy various insulation measurement standards such as ASTM D-257
    • High resistance up to 10 POhm can be measured accurately
       

  • N1424C Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series (26/50/76 mm Diameter Electrodes) N1424C Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series (26/50/76 mm Diameter Electrodes) 

    N1424C Resistivity Cell for N1413 with B2980 Series (26/50/76 mm Diameter Electrodes)

    • Used to measure surface or volume resistance/resistivity of insulation materials
    • Satisfy various insulation measurement standards such as ASTM D-257
    • High resistance up to 10 POhm can be measured accurately

  • N1425A Low Noise Test Leads for N1413 with B2980 series, 1.5m N1425A Low Noise Test Leads for N1413 with B2980 series, 1.5m 

    N1425A Low Noise Test Leads for N1413 with B2980 series, 1.5m

    • Used to measure high resistance of the insulation materials, devices, PC boards, and IC sockets
    • High resistance up to 100 GOhm can be measured accurately

  • N1425B Low Noise Test Leads for N1413 with B2980 series, 3m N1425B Low Noise Test Leads for N1413 with B2980 series, 3m 

    N1425B Low Noise Test Leads for N1413 with B2980 series, 3m

    • Used to measure high resistance of the insulation materials, devices, PC boards, and IC sockets
    • High resistance up to 100 GOhm can be measured accurately
       

  • N1426A Pin Probes for N1425 N1426A Pin Probes for N1425 

    N1426A Pin Probes for N1425

    • Probes to support voltage up to 1,000 V and be used with the N1425 for high resistance measurement of small DUTs such as PC boards or IC sockets

  • N1426B Soldering Sockets for N1425 N1426B Soldering Sockets for N1425 

    N1426B Soldering Sockets for N1425

    • Soldering Sockets to support voltage up to 1,000 V and is used with the N1425 to enables the construction of simple custom-made test leads

  • N1426C Alligator Clips for N1425 N1426C Alligator Clips for N1425 

    N1426C Alligator Clips for N1425

    • Alligator Clips to support voltage up to 1,000 V and enable the N1425 to hold DUTs with large terminals

  • N1427A Low Noise Test Cables for N1413 with B2980 series, 1.5m N1427A Low Noise Test Cables for N1413 with B2980 series, 1.5m 

    N1427A Low Noise Test Cables for N1413 with B2980 series, 1.5m

    • Used to measure insulation resistance
    • Makes it easy to construct a custom test fixture for measurements with the B2985A/87A

  • N1427B Low Noise Test Cables for N1413 with B2980 series, 3m N1427B Low Noise Test Cables for N1413 with B2980 series, 3m 

    N1427B Low Noise Test Cables for N1413 with B2980 series, 3m

    • Used to measure insulation resistance
    • Makes it easy to construct a custom test fixture for measurements with the B2985A/87A

  • N1428A Component Test Fixture for N1413 with B2980 Series N1428A Component Test Fixture for N1413 with B2980 Series 

    N1428A Component Test Fixture for N1413 with B2980 Series

    • Used to measure high resistance of SMD, lead and various type of devices
    • High resistance up to 10 POhm can be measured accurately