这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

B2980A 系列毫微微安计/皮安计和静电计/高阻表

B2980A 系列毫微微安计/皮安计和静电计/高阻表具有同类产品中最出色的测量性能和前所未有的功能特性,使您可以充满信心地执行测量。

皮安计和静电计具有全球领先的性能水平,电流测量分辨率可达 0.01 fA(0.01 x 10-15 A)。此外,静电计还可测量高达 10 PΩ(10 x 1015 Ω)的电阻,这一性能指标同样领先于其他同类产品。由于在执行低电平测量时很难消除交流电源线噪声,皮安计和静电计都提供了使用电池供电的型号。

所有 B2980A 系列产品都配备4.3 英寸液晶显示屏并支持多种显示模式(数字、趋势图和直方图),因此无需借助 PC 便可执行数据分析。这些独有的功能使您能够捕获器件和材料的瞬态特性,以及在现场进行快速统计,从而极大提高测量可靠性和精度。

可选的装置完整性检查软件可帮助您找到外部设置单元(例如电缆、连接器、适配器、测试箱等)产生噪声的原因。

B2980A 系列提供了许多独一无二的、领先同类产品的功能,可以极大增强您执行灵敏测量的能力。
 

对比产品资料中的全部内容 (4)

查找产品

  • B2981A 毫微微安计/皮安计,0.01fA B2981A 毫微微安计/皮安计,0.01fA (1) 

    B2981A 毫微微安计/皮安计,0.01fA

    • 最小 0.01 fA 的分辨率
    • 趋势图和实时直方图
    • 创新的装置完整性检查软件(选件)

  • B2983A 毫微微安计/皮安计,0.01fA,电池 B2983A 毫微微安计/皮安计,0.01fA,电池 (1) 

    B2983A 毫微微安计/皮安计,0.01fA,电池

    • 最小 0.01 fA 的分辨率
    • 使用电池供电,不会产生交流电源线噪声
    • 趋势图和实时直方图
    • 创新的装置完整性检查软件(选件)

  • B2985A 静电计/高阻表,0.01fA B2985A 静电计/高阻表,0.01fA (1) 

    B2985A 静电计/高阻表,0.01fA

    • 最小 0.01 fA 分辨率和高达 10 PΩ 的电阻测量
    • 趋势图和实时直方图
    • 创新的装置完整性检查软件(选件)

  • B2987A 静电计/高阻表,0.01fA,电池 B2987A 静电计/高阻表,0.01fA,电池 (1) 

    B2987A 静电计/高阻表,0.01fA,电池

    • 最小 0.01 fA 的分辨率
    • 最大 10 PΩ 电阻测量
    • 使用电池供电,不会产生交流电源线噪声
    • 趋势图和实时直方图
    • 创新的装置完整性检查软件(选件)