这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

编程环境软件

是德科技可以为您提供所需的软件,执行自动测试、测量以及高级分析。无论您需要的是功能强大的图形编程环境,还是专为电子制造应用开发的灵活的测试执行程序,以及 MATLAB 中的数值计算、显示和编程,或是全部这些功能,是德科技都可以满足您的需求。

  • 是德科技测量框架(KMF)提供了为加速测量而优化的组件,测试结果与 X 系列测量应用软件同样可靠,并且专门针对 .NET 制造测试软件开发而降低了成本。
  • 自动化测试平台(TAP)是一种易于使用、可以扩展、旨在加快测试速度的测试序列生成引擎和平台,它支持创建和强化自动化测试测量解决方案,满足研发、设计验证、测试与制造所有方面的需求。
  • VEE 是一款图形编程环境,且可应您的特殊需求提供各种选件和配置。自动化测试平台(TAP)是一种易于使用、可以扩展、旨在加快测试速度的测试序列生成引擎和平台,它支持创建和强化自动化测试测量解决方案,满足研发、设计验证、测试与制造所有方面的需求。
  • TestExecSL 是一款极其灵活的测试程序,适用于大批量、高吞吐量功能测试应用。
  • MATLAB 可执行定制测量、分析和显示数据、生成任意波形、控制仪器和创建测试系统。
  • TestExec SL 软件 TestExec SL 软件 

    TestExec SL 软件

    TestExec SL是一款高度灵活的测试执行软件,适用于多种行业的电子制造功能性测试应用。

  • MATLAB 软件 MATLAB 软件 

    MATLAB 软件

    • 创建任意波形
    • 定制测量/数据分析例程、仪器应用程序/测试系统
    • 自动化测量以及信号与报告生成
    • 可通过购买兼容仪器从是德科技直接获得

  • PathWave 测试 PathWave 测试 

    PathWave 测试

    • 测试自动化软件
    • 测试开发套件
    • 测试自动化插件和实用程序
    • PathWave Test 测试解决方案

  • 测试自动化平台(TAP) 测试自动化平台(TAP) 

    测试自动化平台(TAP)

    • 强大、灵活和可扩展的测试序列发生器软件
    • 计时分析程序帮助优化测试方案的创建速度
    • 结果查看器帮助您查看、比较和分析测试方案数据
    • 量身定制的插件可以更好地满足您的特殊要求

  • VEE Pro 9.33 VEE Pro 9.33 

    VEE Pro 9.33

    • Microsoft® Windows® 10 兼容性
    • 多线程
    • 多核编程
    • USB 模块化 DAQ vTools*
    • 常规 vTools*
    • SCPI 完成

  • KF9000A PathWave FPGA 编程环境 KF9000A PathWave FPGA 编程环境 

    KF9000A PathWave FPGA 编程环境

    • 在是德科技任意波形发生器、收发信机*、数字化仪* 和更多仪器上,快速构建您的特殊工作模式或新控制结构的原型
    • 易于使用的图形化 FPGA 编程环境
    • 优化的设计流程(与原生的 FPGA 代码完全兼容)