这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

矢量信号分析仪

矢量信号分析仪有 9 kHz 至 27 GHz 多种型号可供选择,分析带宽高达 250 MHz,能够分析和测量您的矢量信号。

矢量信号分析仪结合超外差技术和高速 ADC 及其他 DSP 技术,能够提供快速 FFT 高分辨率通道内频谱测量、解调和高级时域分析。尤其是在表征航空航天与国防、雷达、无线通信和航空电子应用中的复杂猝发、瞬态或调制信号时,矢量信号分析仪能够发挥更重要的作用。

结合使用矢量信号分析仪和 X 系列测量应用软件或 89600 VSA 软件,可以解调和表征各种标准的和通用的数字信号和制式。再加上 89600 VSA 软件的频谱分析选件,可以对谐波和杂散等信号执行带外失真测量。

对于多通道器件测量或并行测试,模块化矢量信号分析仪可以轻松组成多通道或 MIMO 解决方案。

如果您需要对已知和未知信号执行带内和带外测量,那么您也可以考虑频谱分析仪(信号分析仪)
 

比较所有的矢量信号分析仪 (4)

查找矢量信号分析仪

  • M9421A VXT PXIe 矢量收发信机 M9421A VXT PXIe 矢量收发信机 (1) 

    M9421A VXT PXIe 矢量收发信机

    • 60 MHz 至 3.8 或 6 GHz
    • 40 MHz(标配)、80 或 160 MHz 分析带宽
    • 内置 FPGA 算法,支持快速上电和伺服上电(标配)
    • 可选半双工端口

  • M9420A VXT PXIe 矢量收发信机 M9420A VXT PXIe 矢量收发信机 (1) 

    M9420A VXT PXIe 矢量收发信机

    • 60 MHz 至 3.8 或 6 GHz
    • 40 MHz(标配)、80 或 160 MHz 分析带宽
    • 内置 FPGA 算法,支持快速上电和伺服上电(标配)
    • 可选全双工和半双工端口
    • 可通过售后升级提供

  • M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz (1) 

    M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 使用选件 FRX,频率范围可扩展到 50 GHz(频率最低是 3.6 GHz)
    • 分析带宽为 40 MHz(标配)、100 MHz 或 160 MHz,选件 WB1 提供宽带中频输出
    • 多达 4 个时间同步通道

  • M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz (1) 

    M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz(标配)、100 或 160 MHz 分析带宽
    • 支持多达 8 个时间同步的相位相干通道

Vector Signal Analyzers [已停产]
Product support information for your discontinued and obsolete Vector Signal Analyzers

相关行业和技术