这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

AXIe M8000 系列 BERT

抢搭设计验证直通车

开发下一代电脑、消费电子产品或通信设备时,您必须对具有时效性的测试进行简化。M8000 系列是一款高度整合的 BER 测试解决方案,可进行实体层评估、验证和相容性测试。M8000 系列支援广泛的资料传输快率和标准,同时提供准确可靠的结果,让您能加速洞察高速数位装置的效能边限。

利用 M8000 系列实现高速操作--加速完成设计验证。 

  • M8020A J-BERT 高性能比特误码率测试仪 M8020A J-BERT 高性能比特误码率测试仪 

    M8020A J-BERT 高性能比特误码率测试仪

    • 数据速率高达 8.5/ 16 Gb/s,用于码型发生器和误码检测器
    • 在 5 插槽 AXIe 机箱中可提供 1- 4 个 16 Gb/s BERT 通道
    • 综合可调的 ISI,可用于损耗仿真
    • 内置时钟数据恢复和均衡

  • M8030A 多通道比特误码率测试仪 M8030A 多通道比特误码率测试仪 

    M8030A 多通道比特误码率测试仪

    • 10 通道比特误码率测试仪提供高达 16 Gb/s 的数据速率
    • 码型发生器或分析仪通道可以任意组合
    • 模块化设计理念支持在 14 插槽 AXIe 主机中轻松扩展
    • 适用于 PCIe 和 PON 等多通道应用
    • M8070A 软件使表征变得轻而易举

  • M8040A 64 Gbaud High-performance BERT M8040A 64 Gbaud High-performance BERT 

    M8040A 64 Gbaud High-performance BERT

    • 码型发生器和误码分析仪的数据速率高达 32 GBaud 和 64 GBaud
    • 可选择 PAM-4 和 NRZ 格式
    • 综合去加重、抖动功能,并增加了第 2 个通道
    • 真正的 PAM-4 误码分析
    • AXIe 模块,配有 3 插槽发生器和 1 插槽分析仪

  • M8048A ISI 通道 M8048A ISI 通道 

    M8048A ISI 通道

    • 通过级联分辨率极高的 ISI 轨迹,可以仿真广泛的通道损耗
    • 4 个短距离 ISI 通道
    • 4 个长距离 ISI 通道
    • 差分通道
    • 体积小巧
       

  • M8061A 配有去加重选件的多路复用器 2:1,32 Gb/s [已停产] M8061A 配有去加重选件的多路复用器 2:1,32 Gb/s [已停产] 

    M8061A 配有去加重选件的多路复用器 2:1,32 Gb/s [已停产]

    • 32 Gb/s 多路复用器 2:1
    • 可将 J-BERT M8020A 的数据速率扩展至 32Gb/s,将 J-BERT N4903B 码型发生器的数据速率扩展至 28.4 Gb/s
    • 可扩展至 8 分接去加重(可选)
    • 2 插槽 AXI 模块
    • 通过 USB 在 J-BERT 用户界面上进行控制

  • M8062A 32Gb/s BERT 前端 M8062A 32Gb/s BERT 前端 

    M8062A 32Gb/s BERT 前端

    • 独一无二的综合功能支持更高数据速率的测试
    • 扩展 J-BERT M8020A 的数据速率至 32.4 Gb/s
    • 改善的测量效率和精度可以支持 100G 及更高速率的测试
    • 通过 J-BERT M8020A 集成的用户界面或远程编程语言进行控制,实现自动化测试
    • 综合可调节符号间干扰(ISI)功能帮助工程师快速测试大范围的通道损耗,而且无需移动任何电缆

  • M8070A 适用于 M8000 系列比特误码率测试解决方案的系统软件 M8070A 适用于 M8000 系列比特误码率测试解决方案的系统软件 

    M8070A 适用于 M8000 系列比特误码率测试解决方案的系统软件

    • 用于 J-BERT M8020A 的系统软件
    • 图形用户界面
    • 远程控制
       

  • M8085A MIPI® 接收机测试解决方案 M8085A MIPI® 接收机测试解决方案 

    M8085A MIPI® 接收机测试解决方案

    M8085A 是一款用于 M8070A 比特误码率测试系统软件的软件插件。M8070A 软件包括在 M8000 系列 BER 测试解决方案中。

  • M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器 M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器 

    M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器

    • 是德科技任意波形发生器
    • 更高保真度的信号源
    • 同时提供高分辨率和宽带宽

  • M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器 M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器 

    M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器

    • 获得以前没有的测试功能:更高的速度、带宽和通道密度
    • 灵活地生成高达 32 Gbaud 波特率的信号
    • 使用清晰的失真信号对器件进行极限测试

  • M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器 M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器

    • 采样率达到市场较高水平的最新任意波形发生器
    • 灵活地生成高达 64 Gbaud 波特率的信号
    • 高通道密度:每个 AXIe 模块提供 1、2 或 4 个通道(通道数可通过软件升级)

相关行业和技术