这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

功率器件分析仪/曲线追踪仪

是德科技功率器件分析仪是用于功率器件测试的最佳解决方案。所有功率器件分析仪都提供广泛的电压与电流范围以及其他特性,能够全面满足不同类型功率器件的测量需求。

B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪主要面向功率器件制造商开发,B1506A 电路设计功率器件分析仪则致力于满足功率电子器件电路/产品制造商的需求。B1507A 功率器件电容分析仪能够帮助功率器件开发工程师和功率电路设计人员测试器件电容特征,确保产品价值最大化。

  • B1506A 用于电路设计的功率器件分析仪/曲线追踪仪 B1506A 用于电路设计的功率器件分析仪/曲线追踪仪 

    B1506A 用于电路设计的功率器件分析仪/曲线追踪仪

    • 测量所有 IV 和 CV 参数
    • 栅极电荷(Qg)测试
    • 简单直观的全自动测量环境
    • 广泛的运行 I/V(1500 A、3 kV)
    • 热测试功能(-50°C 至 +250°C)
       

  • Keysight B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪系列 Keysight B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪系列 

    Keysight B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪系列

    适合功率器件测试的 sub-pA 至 10 kV 和 1500 A 综合解决方案,可提供精密的测量结果,并具有 10 µs 脉冲和 µΩ导通测量功能。

  • PD1000A 用于先进建模的功率器件测量系统 PD1000A 用于先进建模的功率器件测量系统 

    PD1000A 用于先进建模的功率器件测量系统

    通过您可以信赖的仿真建立真实功率器件模型,缩短设计周期。

  • PD1500A Dynamic Power Device Analyzer/Double Pulse Tester PD1500A Dynamic Power Device Analyzer/Double Pulse Tester 

    PD1500A Dynamic Power Device Analyzer/Double Pulse Tester

    As an off-the-shelf measurement solution, the PD1500A delivers reliable, repeatable measurements of wide-bandgap semiconductors. The platform ensures user safety and protection of the system’s measurement hardware.