这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
功率器件分析仪/曲线追踪仪
丰富多样的功率器件分析仪提供了非常宽广的电压和电流量程,能够对各种功率器件进行准确测量,例如 IGBT、超结 MOSFET、功率 MOSFET、晶闸管、GTO 和二极管等等。 除了测试 IV 之外,还能够测试电容和栅极电荷。
是德科技功率器件分析仪是适用于评测功率器件的强大解决方案。 所有功率器件分析仪都具有非常宽广的电压和电流量程以及其他强大特性,因而能够测试各种类型的功率器件。
B1505A 功率器件分析仪/曲线跟踪仪专注于满足功率器件制造商的需求,而用于电路设计的 B1506A 功率器件分析仪则专注于满足电力电子电路/产品制造商的需求。
查找适合您的型号
上一页
起价
B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪是用于评测 pA 以下到 10 kV/1500 A 功率器件的一体化解决方案。 具有准确测量 10 µs 脉冲和 µΩ 导通电阻的能力。
起价
B1505AP 提供 8 个不同的预配置套件,可满足各种功率器件测量需求。您可以根据电压/电流范围和电容测量要求选择套件。
下一页
关于功率器件分析仪/曲线追踪仪的特色资源
需要帮助或遇到问题?