这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

TrueIR 热像仪

利用 TruelR 系列热像仪更高的分辨率和经济适用性,加速发现潜在问题,它提供 160 x 120 像素的探测器分辨率,以及 320 x 240 像素的内置相机精细分辨率,内置图像记录功能,让您能够很容易地按照特定间隔跟踪您所监视的系统性能,您还可以通过趋势图,以分析温度在某一段时间内的变化。

它还提供了强大的手动对焦功能,支持 10 厘米微距拍摄 – 我们的解决方案提供更清晰鲜明的热图像,让您可以看到更细微的内容。

  • 内置相机精细分辨率提高 4 倍,可以更快识别异常现象
  • 通过图像记录和温度趋势分析功能监测温度变化
  • 10 cm 微距拍摄能力
  • 结构紧凑、轻量级、人体工程学设计
  • 可以测量高达 1200 °C 的温度
  • 易于使用且可定制的调色板
  • 可配置的快速访问按钮使您用一只手便可轻松更改设置
  • 长达 3 年的产品保修期
  • U5855A TrueIR 热像仪,350°C U5855A TrueIR 热像仪,350°C 

    U5855A TrueIR 热像仪,350°C

    • 精细分辨率功能,160 x 120 检测器能够获得高达 320 x 240 像素的有效分辨率
    • 热敏性在 30° C 时为 0.07° C
    • 温度测量范围高达 350 ° C
     

  • U5856A TrueIR 热像仪,650 °C U5856A TrueIR 热像仪,650 °C 

    U5856A TrueIR 热像仪,650 °C

    • 内置相机精细分辨率提高 4 倍,可以更快识别异常现象
    • 通过图像记录和温度趋势分析功能监测温度变化
    • 10 cm 微距拍摄能力

  • U5857A TrueIR 热像仪,1,200 °C U5857A TrueIR 热像仪,1,200 °C 

    U5857A TrueIR 热像仪,1,200 °C

    • 内置相机精细分辨率提高 4 倍,可以更快识别异常现象
    • 通过图像记录和温度趋势分析功能监测温度变化
    • 10 cm 微距拍摄能力