这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

UXM 测试和实验室应用软件

UXM 测试应用软件(TA)和实验室应用软件(LA)使您可以对 E7515A UXM 无线测试仪进行配置,以满足您的特殊测试需求。该测试应用软件提供了网络仿真、接收机和发射机测试等必需功能,可对最新的射频设计进行验证。实验室应用软件还能够对用户设备和芯片组功能性能进行验证,例如数据吞吐量、复杂切换情景和协议记录等。

查看所有 UXM 测试和实验室应用软件 (4)

查找无线测试仪软件

  • E7530A LTE/LTE-Advanced 测试应用软件 E7530A LTE/LTE-Advanced 测试应用软件 (1) 

    E7530A LTE/LTE-Advanced 测试应用软件

    • 与 E7515A UXM 无线测试仪搭配使用
    • 确保 LTE/LTE-A 器件满足最新的射频要求
    • 利用综合的衰落功能、灵活的接收机测试、可靠的 X 系列测量来验证设计
    • 通过便捷的自动测试可靠地验证设计的射频性能 

  • E7523A W-CDMA/HSPA+ 测试应用软件 E7523A W-CDMA/HSPA+ 测试应用软件 (1) 

    E7523A W-CDMA/HSPA+ 测试应用软件

    • 与 E7515A UXM 无线测试仪配合使用
    • 确保 W-CDMA/HSPA+ 器件符合最新的射频要求
    • 通过综合衰落功能、灵活的接收机测试和可靠的 X 系列测量,对设计进行优化
    • 更可靠地确保射频性能

  • E7521A GSM/GPRS/EGPRS 测试应用软件 E7521A GSM/GPRS/EGPRS 测试应用软件 (1) 

    E7521A GSM/GPRS/EGPRS 测试应用软件

    • 与 E7515A UXM 无线测试仪配合使用
    • 确保 GSM/GPRS/EGPRS 器件符合最新的射频要求
    • 通过值得信赖的 X 系列测量,更可靠地确保射频性能

  • E7529A TD-SCDMA/HSPA 测试应用软件 E7529A TD-SCDMA/HSPA 测试应用软件 (1) 

    E7529A TD-SCDMA/HSPA 测试应用软件

    • 与 E7515A UXM 无线测试仪配合使用
    • 确保 TD-SCDMA/HSPA 器件符合最新的射频要求
    • 通过综合衰落功能、灵活的接收机测试和可靠的 X 系列测量,对设计进行优化
    • 更可靠地确保射频性能