这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

波导功率传感器

波导功率传感器

在 50 至 110 GHz 频率范围内执行精确、可靠的测量。是德波导功率传感器具备最佳 SWR、高可靠性和低损耗,并配有 50 MHz 校准端口,可以降低测量不确定度。

对比产品资料中的全部内容 (3)

  • E8486A 波导功率传感器 E8486A 波导功率传感器 (1) 

    E8486A 波导功率传感器

    • 频率:60 至 90 GHz
    • 功率范围:选件 100:1 μW 至 100 mW(-30 至 +20 dBm)。选件 200:1 nW 至 100 mW(-60 至 +20 dBm)
    • 最大驻波比:选件 100: <1.06
    • 选件 200: <1.28
    • UG-387/U 镶条(已修改),EIA WR-12
       

  • V8486A 波导功率传感器 V8486A 波导功率传感器 (1) 

    V8486A 波导功率传感器

    • 频率:50 GHz 至 75 GHz
    • 功率范围:-30 至 +20 dBm
    • 最大驻波比: <1.06
    • EIA WR-15, UG-385/U
       

  • W8486A 波导功率传感器 W8486A 波导功率传感器 (1) 

    W8486A 波导功率传感器

    • 频率:75 GHz 至 110 GHz
    • 功率范围:-30 至 +20 dBm
    • 最大驻波比: <1.08
    • 波导镶条: UG-387/U