这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

比较产品

功率计和功率传感器

查看产品详情

价格如有变更,恕不另行通知。

选择特性

3 / 36 符合的产品

排序:
产品 通道 功率范围 Frequency Range 速度 Compatible Power Sensors / Power Meters 特性 Connector Type
E8486A 波导功率传感器 E8486A 波导功率传感器

基本配置价格: US$ 11,600

如何购买或租赁

1 · Option 100: 1 μW to 100 mW (-30 to +20 dBm)
· Option 200: 1 nW to 100 mW (-60 to +20 dBm)
60 GHz to 90 GHz 不适用 · N1913A/14A and E4418B/19B EPM power meters
· N1911A/12A and N8262A P-series power meters
· Maximum SWR:
Option 100: <1.06
Option 200: <1.28
Waveguide flange:
UG-387/U Flange, EIA WR-12
V8486A 波导功率传感器 V8486A 波导功率传感器

基本配置价格: US$ 9,218

如何购买或租赁

1 -30 to +20 dBm 50 GHz to 75 GHz 不适用 · E4416A/17A EPM-P power meters
· N1913A/14A and E4418B/19B EPM power meters
· E1416A VXI power meters
· N1911A/12A and N8262A P-series power meters
Maximum SWR: <1.06 Waveguide Flange UG-385/U
W8486A 波导功率传感器 W8486A 波导功率传感器

基本配置价格: US$ 9,650

如何购买或租赁

1 -30 to +20 dBm 75 GHz to 110 GHz 不适用 · E4416A/17A EPM-P power meters
· N1913A/14A and E4418B/19B EPM power meters
· E1416A VXI power meters
· N1911A/12A and N8262A P-series power meters
Maximum SWR: <1.08 Waveguide Flange UG-387/U