这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U1450A/60A 系列手持式绝缘电阻表

U1450A 和 U1460A 系列绝缘电阻表非常适合电子和工业应用中的预测及预防性维护测量。Keysight U1450A 和 U1460A 系列绝缘电阻表提供更丰富的测量功能、更高效的自动报告生成功能和更耐用的设计,可以帮助您完成更多的日常测量任务。

您只需将 U1117A 蓝牙® 适配器与这些手持式仪器相连,便可通过 Windows PC 或 iOS/ 安卓智能设备执行远程测试。

并且,您还可以通过这些绝缘电阻表的免费报告生成软件自动生成测试报告。测试报告提供表格或图形,方便您进行解释和分析。

这些 U1450A 和 U1460A 系列的全部五款型号均能提供 IP 67 级防护能力并具备 3 米(10 英尺)防摔功能,让您即便是在恶劣的工作环境中,也能信心十足地进行测试。另外,内置数字万用表支持您执行各种测量,包括电压、电流、导通、电容测量等。您能够以 1 V 步长在 10 V 至 1.1 kV 之间调整测试电压(取决于所选的型号),以便测试特定应用和灵敏型被测器件(DUT)。
 

特性

  • 通过 PC 或 iOS/安卓设备进行无线绝缘电阻测试
  • 自动生成测试报告
  • 高达 260 GΩ 的电阻量程
  • 计时 / PI / DAR 测试
  • 可调测试输出电压: 10 V 至 1.1 kV1
  • 配有 OLED 显示屏的 4.5 位数字万用表,基础型2 和全功能型3
  • IP 67 级防护能力,3 米(10 英尺)防摔
  • CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
     

1 U1453A/U1461A
2 U1453A
3 U1461A

  • U1451A 绝缘电阻表,250V 至 1kV U1451A 绝缘电阻表,250V 至 1kV 

    U1451A 绝缘电阻表,250V 至 1kV

    • 无线测试和报告生成
    • 自动生成测试报告
    • 250 V /500 V /1000 V 测试电压
    • 高达 66 GΩ 的电阻量程
    • 计时测试
    • IP 67 级防护能力,CAT III 1000V/CAT IV 600V

  • U1452A 绝缘电阻表,50V 至 1000V U1452A 绝缘电阻表,50V 至 1000V 

    U1452A 绝缘电阻表,50V 至 1000V

    • 无线测试和报告生成
    • 50 V/100 V/250 V /500 V /1000 V 测试电压
    • 高达 260 GΩ 的电阻量程
    • 计时/PI/DAR 测试
    • IP 67 级防护能力
    • CAT III 1000V/CAT IV 600V

  • U1452AT 电信用绝缘电阻表,50V 至 100V U1452AT 电信用绝缘电阻表,50V 至 100V 

    U1452AT 电信用绝缘电阻表,50V 至 100V

    • 无线测试和报告生成
    • 50 V/100 V 测试电压
    • 高达 66 GΩ 的电阻量程
    • 计时/PI/DAR 测试
    • IP 67 级防护能力
    • CAT III 1000V/CAT IV 600V

  • U1453A 绝缘电阻表,OLED 显示屏,50V 至 1kV U1453A 绝缘电阻表,OLED 显示屏,50V 至 1kV 

    U1453A 绝缘电阻表,OLED 显示屏,50V 至 1kV

    • 无线测试和报告生成
    • 50 V/100 V/250 V/500 V/1000 V 测试电压
    • 电阻测量范围高达 260 GΩ
    • 定时/PI/DAR 测试
    • 可调测试电压:10V 至 1.1kV
    • IP 67 级防护能力
    • CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
     

  • U1461A 绝缘数字万用表,OLED 显示屏,50V 至 1kV U1461A 绝缘数字万用表,OLED 显示屏,50V 至 1kV 

    U1461A 绝缘数字万用表,OLED 显示屏,50V 至 1kV

    • 无线测试和报告生成
    • 50 V/100 V/250 V/500 V/1000 V 测试电压
    • 电阻测量范围高达 260 GΩ
    • 定时/PI/DAR 测试
    • 可调测试电压:10V 至 1.1kV
    • 4.5 位全功能 OLED 数字万用表
    • IP 67 级防护能力
    • CAT III 1000 V / CAT IV 600 V