这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

用于 EXM 的 X 系列测量应用软件

借助适用于 EXM 无线测试仪的 X 系列测量应用软件,您可以轻松实现最艰巨的生产目标,进一步加快目前多制式器件的上市速度。这些符合标准且适用于特定技术的蜂窝和无线连通性测量应用软件可帮助您快速启动试生产,优化全面量产过程。利用 X 系列测量应用软件和 EXM,您可以从容应对当前挑战并满足未来的需求。

  • 支持您对设计进行表征和故障诊断,并快速创建生产测试代码。
  • 建立在适用于台式信号分析仪的 X 系列测量应用软件库的基础上

比较所有适用于 EXM 的 X 系列应用软件 (25)

查找无线测试仪软件

  • V9063B 用于 EXM 的模拟解调测量应用软件 V9063B 用于 EXM 的模拟解调测量应用软件 (1) 

    V9063B 用于 EXM 的模拟解调测量应用软件

    • 与 EXM 配合使用,在无线器件生产测试中对 AM、PM 信号进行测试
    • 根据标准进行的一键式测量,可提供合格/不合格测试
    • 对 AM 和 PM 信号进行调制分析
    • 可升级许可证密钥
       

  • V9065B Sequence Analyzer Application for EXM and EXF V9065B Sequence Analyzer Application for EXM and EXF (1) 

    V9065B Sequence Analyzer Application for EXM and EXF

    • Single acquisition multiple measurements (SAMM) for significant test time reduction for femtocell and UE manufacturing
    • Fast switched MIMO capability for easy and cost effective test setup for femtocell and UE WLAN MIMO testing

  • V9071B 用于 EXM 的 GSM/EDGE/Evo 测量应用软件 V9071B 用于 EXM 的 GSM/EDGE/Evo 测量应用软件 (1) 

    V9071B 用于 EXM 的 GSM/EDGE/Evo 测量应用软件

    • 与 EXM 配合使用,进行 GSM、EDGE 和 EDGE 演进标准的无线器件生产测试
    • 根据标准进行的一键式测量,可提供合格/不合格测试
    • 完全符合 3GPP 标准
    • 可升级许可证密钥

  • Y9071B 用于 EXM 的 GSM/EDGE/Evo 测量和波形应用软件 Y9071B 用于 EXM 的 GSM/EDGE/Evo 测量和波形应用软件 (1) 

    Y9071B 用于 EXM 的 GSM/EDGE/Evo 测量和波形应用软件

    • 与 EXM 配合使用,进行 GSM、EDGE 和 EDGE 演进标准的无线设备生产测试
    • 基于标准的一键式测量,可提供合格/不合格测试
    • 完全符合 3GPP 标准
    • 许可证密钥可以升级

  • V9072B 用于 EXM 的 cdma2000® 测量应用软件 V9072B 用于 EXM 的 cdma2000® 测量应用软件 (1) 

    V9072B 用于 EXM 的 cdma2000® 测量应用软件

    • 与 EXM 配合使用,可进行 cdma2000® 无线器件生产测试
    • 根据标准进行的一键式测量,可提供合格/不合格测试
    • 符合 3GPP2 版本 A 标准,支持 IS-95 或 cdmaOne 和 cdma2000 标准
    • 可升级许可证密钥

  • V9079B 用于 EXM 的 TD-SCDMA/HSPA 测量应用软件 V9079B 用于 EXM 的 TD-SCDMA/HSPA 测量应用软件 (1) 

    V9079B 用于 EXM 的 TD-SCDMA/HSPA 测量应用软件

    • 与 EXM 配合使用,进行 TD-SCDMA/HSPA 无线器件生产测试
    • 根据标准进行的一键式测量,可提供合格/不合格测试
    • 支持符合 3GPP 第 99 版至第 8 版标准的测量
    • 可升级许可证密钥

  • Y9072B 用于 EXM 的 cdma2000® 测量应用软件和波形应用软件 Y9072B 用于 EXM 的 cdma2000® 测量应用软件和波形应用软件 (1) 

    Y9072B 用于 EXM 的 cdma2000® 测量应用软件和波形应用软件

    • 与 EXM 配合使用时,可进行 cdma2000® 无线设备生产测试
    • 基于标准的一键式测量,可提供合格/不合格测试
    • 符合 3GPP2 版本 A,支持 IS-95 或 cdmaOne 和 cdma2000 标准
    • 许可证密钥可以升级

  • V9073B 用于 EXM 的 W-CDMA 测量应用软件 V9073B 用于 EXM 的 W-CDMA 测量应用软件 (1) 

    V9073B 用于 EXM 的 W-CDMA 测量应用软件

    • 与 EXM 配合使用,进行 W-CDMA、HSPA 和 HSPA+ 无线器件生产测试
    • 根据标准进行的一键式测量,可提供合格/不合格测试
    • 符合 3GPP 第 99 版至第 8 版标准
    • 可升级许可证密钥
       

  • Y9073B 用于 EXM 的 W-CDMA/HSPA+ 测量和波形应用软件 Y9073B 用于 EXM 的 W-CDMA/HSPA+ 测量和波形应用软件 (1) 

    Y9073B 用于 EXM 的 W-CDMA/HSPA+ 测量和波形应用软件

    • 与 EXM 配合使用,进行 W-CDMA、HSPA 和 HSPA+ 无线设备生产测试
    • 基于标准的一键式测量,可提供合格/不合格测试
    • 符合 3GPP 第 99 版至第 8 版标准
    • 许可证密钥可以升级

  • V9075B 用于 EXM 的 Mobile WiMAX™ 测量应用软件 V9075B 用于 EXM 的 Mobile WiMAX™ 测量应用软件 (1) 

    V9075B 用于 EXM 的 Mobile WiMAX™ 测量应用软件

    • 与 EXM 配合使用,进行 Mobile WiMAX™ 无线器件生产测试
    • 根据标准进行的一键式测量,可提供合格/不合格测试
    • 根据 IEEE 802.16 2005 标准进行 802.16 OFDMA 测量
    • 可升级许可证密钥

相关行业和技术