这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

任意波形发生器

是德科技高性能任意波形发生器使用低噪声时钟,性能优异,可生成高质量的信号,实现出色的信号保真度。无论您需要台式、系统就绪的 AXIe、LXI 还是 PXI 仪器,是德科技的高性能任意波形发生器都能为您提供干净、复杂和真实的信号。高级排序功能可以优化存储器,以仿真长时间事件。在很多应用中,是德科技的任意波形发生器都可以帮助您生成品质出色的信号。

  • 在雷达、电子战、卫星等航空航天应用中——高度逼真的信号有助于实现更先进的系统设计。是德科技的任意波形发生器可以提供更高分辨率的信号,以区分相距较近的目标和低电平信号。
  • 卫星、UWB、IEEE 802.11ad/ac 通信应用——为实现高度可靠的卫星通信构建坚实基础。是德科技任意波形发生器提供高数据速率、低信号不确定度和良好的互操作性。
  • 串行总线标准——利用可编程 ISI 和高达 56 GBaud 的抖动,生成多级信号和重现模拟畸变。

信号生成过程中,使用我们的最新技术创建复杂场景

是德科技射频和数字技术学习中心——行业专家坐镇,为您的学习提供专业指导

比较所有的任意波形发生器 (12)

查找任意波形发生器

  • 81195A 光调制发生器软件 81195A 光调制发生器软件 (1) 

    81195A 光调制发生器软件

    • 结合使用 M8195A AWG,可以进行实时仿真和信号调理
    • 仿真高达 256 QAM 的复合调制信号
    • 符号率高达 32.5 GBaud

  • M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器 M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器 (1) 

    M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器

    • 是德科技任意波形发生器
    • 更高保真度的信号源
    • 同时提供高分辨率和宽带宽

  • M8192A 适用于 M8190A、M8020A 或 M8030A 的多通道同步模块 M8192A 适用于 M8190A、M8020A 或 M8030A 的多通道同步模块 (1) 

    M8192A 适用于 M8190A、M8020A 或 M8030A 的多通道同步模块

    • 同步多达 6 个 M8190A AWG 模块
    • 同步多达 12 个独立通道,以生成复杂的信号场景
    • 自动、可重复的通道同步

  • M8194A 120 GSa/s 任意波形发生器 M8194A 120 GSa/s 任意波形发生器 (1) 

    M8194A 120 GSa/s 任意波形发生器

    采样率高达 92 GSa/s,并且在一个单插槽 AXIe 模块上提供 4 个通道,可以同时支持高达 64 GBaud 的信号。

  • M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器 M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器 (1) 

    M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器

    • 获得以前没有的测试功能:更高的速度、带宽和通道密度
    • 灵活地生成高达 32 Gbaud 波特率的信号
    • 使用清晰的失真信号对器件进行极限测试

  • M8195S 多通道任意波形发生器系统 65GSa/s M8195S 多通道任意波形发生器系统 65GSa/s (1) 

    M8195S 多通道任意波形发生器系统 65GSa/s

    • 获得以前没有的测试功能:更高的速度、带宽和通道密度
    • 灵活地生成高达 32 Gbaud 波特率的信号
    • 使用清晰的失真信号对器件进行极限测试

  • M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器 M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器 (1) 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器

    • 采样率达到市场较高水平的最新任意波形发生器
    • 灵活地生成高达 64 Gbaud 波特率的信号
    • 高通道密度:每个 AXIe 模块提供 1、2 或 4 个通道(通道数可通过软件升级)

  • M8197A 用于 M8195A 的多通道同步模块 M8197A 用于 M8195A 的多通道同步模块 (1) 

    M8197A 用于 M8195A 的多通道同步模块

    • 支持多达 4 个 M8195A AWG 模块同步
    • 支持多达 16 个独立通道同步,可以生成复杂的信号情景
    • 可复验的自动通道同步
       

  • M9330A 任意波形发生器,15 位,1.25 GS/s M9330A 任意波形发生器,15 位,1.25 GS/s (1) 

    M9330A 任意波形发生器,15 位,1.25 GS/s

    M9330A 是一款高分辨率、宽带宽任意波形发生器,能够为雷达、卫星和频率捷变通信系统生成最真实的波形。

  • M9331A 任意波形发生器,10 位,1.25 GS/s M9331A 任意波形发生器,10 位,1.25 GS/s (1) 

    M9331A 任意波形发生器,10 位,1.25 GS/s

    M9331A 是宽带宽任意波形发生器,具有生成超宽带波形的卓越性能,以及出色的信号质量和 1-25 GS/s 采样速率。