这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

高性能任意波形发生器

是德高性能任意波形发生器使用低噪声时钟,可以提供无与伦比的性能和高质量的信号生成,以实现卓越的信号保真度。无论您需要台式设备或者直接在系统中应用的 AXIe、LXI 或 PXI 模块化设备,是德高性能任意波形发生器都可以提供干净但复杂的真实信号。先进的排序功能可以优化存储器,以仿真持续时间较长的事件。是德任意波形发生器可以为您提供世界一流的信号生成功能,满足众多应用需求:

  • 雷达、电子战、卫星等航空航天应用——应用高度真实的信号提升系统设计极限。是德任意波形发生器具有高分辨率,可以区分临近的目标和低电平信号
  • 卫星、UWB、IEEE 802.11ad/ac 通信应用——为高可靠度的卫星通信奠定基础。是德任意波形发生器具有高数据速率和低信号不确定度,且支持互操作
  • 串行总线标准——高达 3 Gb/s 的多电平信号生成和模拟畸变重现,并且可设定码间干扰(ISI)和抖动值

使用是德最新信号生成技术,创建复杂情境.

请了解新一代是德函数发生器/任意波形发生器产品。

比较所有波形发生器 (11)

查找产品

  • 81195A 光调制发生器软件 81195A 光调制发生器软件 (1) 

    81195A 光调制发生器软件

    • 结合使用 M8195A AWG,可以进行实时仿真和信号调理
    • 仿真高达 256 QAM 的复合调制信号
    • 符号率高达 32.5 GBaud

  • M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器 M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器 (1) 

    M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器

    • 是德科技任意波形发生器
    • 更高保真度的信号源
    • 同时提供高分辨率和宽带宽

  • M8192A 用于 M8190A 的 M8192A 多通道同步模块 M8192A 用于 M8190A 的 M8192A 多通道同步模块 (1) 

    M8192A 用于 M8190A 的 M8192A 多通道同步模块

    • 同步多达 6 个 M8190A AWG 模块
    • 同步多达 12 个独立通道,以生成复杂的信号情景
    • 自动化、可重复的通道同步

  • M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器 M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器 (1) 

    M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器

    新型高速任意波形发生器在单个模块上同时提供最高四通道输出,每通道最高采样率达 65 GSa/s,模拟带宽达 20 GHz。

  • M8195S 多通道任意波形发生器系统 65GSa/s M8195S 多通道任意波形发生器系统 65GSa/s (1) 

    M8195S 多通道任意波形发生器系统 65GSa/s

    高速任意波形发生器系统每个模块可提供多达四个通道,最高采样率达 65 GSa/s,带宽达 25 GHz。

  • M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器 M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器 (1) 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器

    • 采样率达到市场较高水平的最新任意波形发生器
    • 灵活地生成高达 64 Gbaud 波特率的信号
    • 高通道密度:每个 AXIe 模块提供 1、2 或 4 个通道(通道数可通过软件升级)

  • M8197A 用于 M8195A 的多通道同步模块 M8197A 用于 M8195A 的多通道同步模块 (1) 

    M8197A 用于 M8195A 的多通道同步模块

    • 支持多达 4 个 M8195A AWG 模块同步
    • 支持多达 16 个独立通道同步,可以生成复杂的信号情景
    • 可复验的自动通道同步
       

  • M9330A 任意波形发生器,15 位,1.25 GS/s M9330A 任意波形发生器,15 位,1.25 GS/s (1) 

    M9330A 任意波形发生器,15 位,1.25 GS/s

    M9330A 是一款高分辨率、宽带宽任意波形发生器,能够为雷达、卫星和频率捷变通信系统生成最真实的波形。

  • M9331A 任意波形发生器,10 位,1.25 GS/s M9331A 任意波形发生器,10 位,1.25 GS/s (1) 

    M9331A 任意波形发生器,10 位,1.25 GS/s

    M9331A 是宽带宽任意波形发生器,具有生成超宽带波形的卓越性能,以及出色的信号质量和 1-25 GS/s 采样速率。

  • N8241A 任意波形发生器合成模块,15位,1.25 GS/s 或 625 MS/s N8241A 任意波形发生器合成模块,15位,1.25 GS/s 或 625 MS/s (1) 

    N8241A 任意波形发生器合成模块,15位,1.25 GS/s 或 625 MS/s

    Keysight's N8241A arbitrary waveform generator SI module combines the unprecedented performance of Keysight’s AWGs with the unsurpassed flexibility of scalable modules.