这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

适用于 PXA 和 EXA 信号分析仪的 VDI 毫米波频率扩展模块

N9029AVxx 系列信号分析仪频率扩展模块(即 VDI 公司的 WRxx SAX 系列),与配有选件 EXM 的 PXA、MXA 或 EXA 信号分析仪结合使用,能够对 50 GHz 至 1.1 THz 波导频段中的毫米波信号实施高性能宽带下变频。

这些模块具有极低的变频损耗和出色的噪声系数。其标配特性包括两种工作模式。首先,该模块能够充当高性能下变频混频器。另一种工作模式是充当下变频器,具有高达 20 GHz 的宽带中频。该模块由 N5262VDI-175 外置直流电源供电。这些频率扩展器在内部倍增和放大本振信号,这样可以利用低谐波混频的优势,从而最大限度减少变频损耗。该体系结构还继承了 X 系列高精度频率分辨率和低相位噪声的优势,将这些卓越的特性扩展到毫米波和亚毫米波频段。
 

  • N9029AV01 毫米波信号分析仪频率扩展模块,750 至 1100 GHz N9029AV01 毫米波信号分析仪频率扩展模块,750 至 1100 GHz 

    N9029AV01 毫米波信号分析仪频率扩展模块,750 至 1100 GHz

    • 频率范围:750 至 1100 GHz
    • WR1.0 输入端口镶条
    • 低变频损耗 30 dB
    • 由配有选件 EXM 的 PXA、MXA 或 EXA 信号分析仪直接驱动
    • 在信号分析仪中直接显示频率幅度
    • 可轻松配置为下变频器,带宽高达 20 GHz
    • 包括 9V 直流电源
       

  • N9029AV1B 毫米波信号分析仪频率扩展模块,500 至 750 GHz N9029AV1B 毫米波信号分析仪频率扩展模块,500 至 750 GHz 

    N9029AV1B 毫米波信号分析仪频率扩展模块,500 至 750 GHz

    • 频率范围:500 至 750 GHz
    • WR1.5 输入端口镶条
    • 低变频损耗 20 dB
    • 由配有选件 EXM 的 PXA、MXA 或 EXA 信号分析仪直接驱动
    • 在信号分析仪中直接显示频率幅度
    • 可轻松配置为下变频器,带宽高达 20 GHz
       

  • N9029AV02 毫米波信号分析仪频率扩展模块,325 至 500 GHz N9029AV02 毫米波信号分析仪频率扩展模块,325 至 500 GHz 

    N9029AV02 毫米波信号分析仪频率扩展模块,325 至 500 GHz

    • 频率范围:325 至 500 GHz
    • WR2.2 输入端口镶条
    • 低变频损耗 17 dB
    • 由配有选件 EXM 的 PXA、MXA 或 EXA 信号分析仪直接驱动
    • 在信号分析仪中直接显示频率幅度
    • 可轻松配置为下变频器,带宽高达 20 GHz
       

  • N9029AV2B 毫米波信号分析仪频率扩展模块,260 至 400 GHz N9029AV2B 毫米波信号分析仪频率扩展模块,260 至 400 GHz 

    N9029AV2B 毫米波信号分析仪频率扩展模块,260 至 400 GHz

    • 频率范围:260 或 400 GHz
    • 低变频损耗 15 dB
    • 由配有选件 EXM 的 PXA/EXA 信号分析仪直接驱动
    • 在信号分析仪中直接显示频率幅度
       

  • N9029AV03 毫米波信号分析仪频率扩展模块,220 至 330 GHz N9029AV03 毫米波信号分析仪频率扩展模块,220 至 330 GHz 

    N9029AV03 毫米波信号分析仪频率扩展模块,220 至 330 GHz

    • 频率范围:220 至 330 GHz
    • WR3.4 输入端口镶条
    • 低变频损耗 14 dB
    • 由配有选件 EXM 的 PXA、MXA 或 EXA 信号分析仪直接驱动
    • 在信号分析仪中直接显示频率幅度
    • 可轻松配置为下变频器,带宽高达 20 GHz

  • N9029AV05 毫米波信号分析仪频率扩展模块,140 至 220 GHz N9029AV05 毫米波信号分析仪频率扩展模块,140 至 220 GHz 

    N9029AV05 毫米波信号分析仪频率扩展模块,140 至 220 GHz

    • 频率范围:140 至 220 GHz
    • WR5.1 输入端口镶条
    • 低变频损耗 12 dB
    • 由配有选件 EXM 的 PXA、MXA 或 EXA 信号分析仪直接驱动
    • 在信号分析仪中直接显示频率幅度
    • 可轻松配置为下变频器,带宽高达 20 GHz
       

  • N9029AV06 毫米波信号分析仪频率扩展模块,110 至 170 GHz N9029AV06 毫米波信号分析仪频率扩展模块,110 至 170 GHz 

    N9029AV06 毫米波信号分析仪频率扩展模块,110 至 170 GHz

    • 频率范围:110 至 170 GHz
    • WR6.5 输入端口镶条
    • 低变频损耗 12 dB
    • 由配有选件 EXM 的 PXA/EXA 信号分析仪直接驱动
    • 在信号分析仪中直接显示频率幅度
    • 可轻松配置为下变频器,带宽高达 20 GHz
       

  • N9029AV08 毫米波信号分析仪频率扩展模块,90 至 140 GHz N9029AV08 毫米波信号分析仪频率扩展模块,90 至 140 GHz 

    N9029AV08 毫米波信号分析仪频率扩展模块,90 至 140 GHz

    • 频率范围:90 至 140 GHz
    • WR8.0 输入端口镶条
    • 低变频损耗 12 dB
    • 由配有选件 EXM 的 PXA、MXA 或 EXA 信号分析仪直接驱动
    • 在信号分析仪中直接显示频率幅度
    • 可轻松配置为下变频器,带宽高达 20 GHz
       

  • N9029AV10 毫米波信号分析仪频率扩展模块,75 至 110 GHz N9029AV10 毫米波信号分析仪频率扩展模块,75 至 110 GHz 

    N9029AV10 毫米波信号分析仪频率扩展模块,75 至 110 GHz

    • 频率范围:75 至 110 GHz
    • WR10 输入端口镶条
    • 低变频损耗 11 dB
    • 由配有选件 EXM 的 PXA、MXA 或 EXA 信号分析仪直接驱动
    • 在信号分析仪中直接显示频率幅度
    • 可轻松配置为下变频器,带宽高达 20 GHz
       

  • N9029AV12 毫米波信号分析仪频率扩展模块,60 至 90 GHz N9029AV12 毫米波信号分析仪频率扩展模块,60 至 90 GHz 

    N9029AV12 毫米波信号分析仪频率扩展模块,60 至 90 GHz

    • 频率范围:60 至 90 GHz
    • WR12 输入端口镶条
    • 低变频损耗 11 dB
    • 由配有选件 EXM 的 PXA/EXA 信号分析仪直接驱动
    • 在信号分析仪中直接显示频率幅度
    • 可轻松配置为模块下变频器,带宽高达 20 GHz
       

  • N9029AV15 毫米波信号分析仪频率扩展模块,50 至 75 GHz N9029AV15 毫米波信号分析仪频率扩展模块,50 至 75 GHz 

    N9029AV15 毫米波信号分析仪频率扩展模块,50 至 75 GHz

    • 频率范围:50 至 75 GHz
    • WR15 输入端口镶条
    • 低变频损耗 9 dB
    • 由配有选件 EXM 的 PXA/EXA 信号分析仪直接驱动
    • 在信号分析仪中直接显示频率幅度
    • 可轻松配置为模块下变频器,带宽高达 20 GHz