这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

11970-Series Unpreselected Harmonic Mixer

The 11970-Series waveguide mixers are general-purpose harmonic mixers employing a dual-diode design to achieve flat frequency response and low conversion loss. These are achieved without external dc bias or tuning stubs. Manual operation and computer-controlled hardware operation are simplified because mixer bias and tuning adjustment are not required.

  • 11970A 波导谐波混频器,26.5 至 40 GHz 11970A 波导谐波混频器,26.5 至 40 GHz 

    11970A 波导谐波混频器,26.5 至 40 GHz

    Keysight 11970A 波导混频器是一款通用谐波混频器,采用双二极管设计,可实现平坦的频率响应和低变频损耗。

  • 11970K 波导谐波混频器,18 至 26.5 GHz 11970K 波导谐波混频器,18 至 26.5 GHz 

    11970K 波导谐波混频器,18 至 26.5 GHz

    Keysight 11970K 波导混频器是一款通用谐波混频器,采用双二极管设计,可实现平坦的频率响应和低变频损耗。

  • 11970Q 波导谐波混频器,33 至 50 GHz 11970Q 波导谐波混频器,33 至 50 GHz 

    11970Q 波导谐波混频器,33 至 50 GHz

    Keysight 11970Q 波导混频器是一款通用谐波混频器,采用双二极管设计,可实现平坦的频率响应和低变频损耗。

  • 11970U 波导谐波混频器,40 至 60 GHz 11970U 波导谐波混频器,40 至 60 GHz 

    11970U 波导谐波混频器,40 至 60 GHz

    Keysight 11970U 波导混频器是一款通用谐波混频器,采用双二极管设计,可实现平坦的频率响应和低变频损耗。

  • 11970V 波导谐波混频器,50 至 75 GHz 11970V 波导谐波混频器,50 至 75 GHz 

    11970V 波导谐波混频器,50 至 75 GHz

    Keysight 11970V 波导混频器是一款通用谐波混频器,采用双二极管设计,可实现平坦的频率响应和低变频损耗。

  • 11970W 波导谐波混频器,75 至 110 GHz 11970W 波导谐波混频器,75 至 110 GHz 

    11970W 波导谐波混频器,75 至 110 GHz

    Keysight 11970W 波导混频器一款采用双二极管设计的通用谐波混频器。