这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

停产的 11974 系列预选毫米波混频器

11974 系列混频器经过预选,无需进行信号识别。预选功能可降低来自宽带信号的混频器过载,并减少被测器件与本地振荡器谐波的交互作用。

预选的毫米波混频器对以下器件的频率范围进行了扩展:PSA 系列、E4407B ESA、8560E/EC、8566B 和 70000 系列模块化频谱分析仪。

  • 11974A 预选毫米混频器,26.5 至 40 GHz [已停产] 11974A 预选毫米混频器,26.5 至 40 GHz [已停产] 

    11974A 预选毫米混频器,26.5 至 40 GHz [已停产]

    Keysight 11974A 是一款 26.5 至 40 GHz 的预选混频器,无需进行信号识别。

  • 11974Q 预选毫米混频器,33 GHz 至 50 GHz [已停产] 11974Q 预选毫米混频器,33 GHz 至 50 GHz [已停产] 

    11974Q 预选毫米混频器,33 GHz 至 50 GHz [已停产]

    Keysight 11974Q 是一款 33 至 50 GHz 的预选混频器,无需进行信号识别。

  • 11974U 预选毫米混频器,40 GHz 至 60 GHz [已停产] 11974U 预选毫米混频器,40 GHz 至 60 GHz [已停产] 

    11974U 预选毫米混频器,40 GHz 至 60 GHz [已停产]

    Keysight 11974U 是一款 40 至 60 GHz 的预选混频器,无需进行信号识别。

  • 11974V 预选毫米混频器,50 至 75 GHz [已停产] 11974V 预选毫米混频器,50 至 75 GHz [已停产] 

    11974V 预选毫米混频器,50 至 75 GHz [已停产]

    Keysight 11974V 是一款 50 至 75 GHz 的预选混频器,无需进行信号识别。