这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

5、10 和 15 kW,自动量程调节直流电源,单路输出 - N8900 系列

大功率自动量程调节输出能够胜任多个电源的工作

Keysight N8900 系列提供 5 kW/10 kW/15 kW 自动量程调节、单路输出程控直流电源,适用于以适中价格获得恰当性能的 ATE 应用。N8900 系列电源的自动量程调节输出特征在整个功率范围内提供广泛的电压和电流组合,因而具备前所未有的灵活性。具有“矩形”或传统输出特征的电源仅在一种电压和电流组合中提供全功率。单个 N8900 能够胜任多个电源的工作。它是一款多合一的电源!

  • 电压和电流分别高达 1500 V 和 510 A
  • 14 种不同的电压、电流和功率组合,电压为 208 VAC 或 400 VAC(总计 28 个型号)
  • 轻松地并联设备,以创建功率超过 100 kW 的“单个”电源
  • 过压、过流和过温保护
  • 标配 LAN(LXI Core)、USB、GPIB 和模拟接口

比较全部 N8900 直流电源 (30)

查找大功率自动量程调节电源

  • N8920A 自动量程调节直流电源,80 V,170 A,5000 W,208 VAC N8920A 自动量程调节直流电源,80 V,170 A,5000 W,208 VAC (1) 

    N8920A 自动量程调节直流电源,80 V,170 A,5000 W,208 VAC

    Keysight N8900 系列是支持自动量程调节(5 kW、10 kW 和 15 kW)的单路输出电源,提供 14 种不同的电压、电流和功率组合,电压为 208 VAC 或 400 VAC(总计 28 个型号)。

  • N8921A 自动量程调节直流电源,200 V,70 A,5000 W,208 VAC N8921A 自动量程调节直流电源,200 V,70 A,5000 W,208 VAC (1) 

    N8921A 自动量程调节直流电源,200 V,70 A,5000 W,208 VAC

    Keysight N8900 系列是支持自动量程调节(5 kW、10 kW 和 15 kW)的单路输出电源,提供 14 种不同的电压、电流和功率组合,电压为 208 VAC 或 400 VAC(总计 28 个型号)。

  • N8923A 自动量程调节直流电源,500 V,30 A,5000 W,208 VAC N8923A 自动量程调节直流电源,500 V,30 A,5000 W,208 VAC (1) 

    N8923A 自动量程调节直流电源,500 V,30 A,5000 W,208 VAC

    Keysight N8900 系列是支持自动量程调节(5 kW、10 kW 和 15 kW)的单路输出电源,提供 14 种不同的电压、电流和功率组合,电压为 208 VAC 或 400 VAC(总计 28 个型号)。

  • N8924A 自动量程调节直流电源,750 V,20 A,5000 W,208 VAC N8924A 自动量程调节直流电源,750 V,20 A,5000 W,208 VAC (1) 

    N8924A 自动量程调节直流电源,750 V,20 A,5000 W,208 VAC

    Keysight N8900 系列是支持自动量程调节(5 kW、10 kW 和 15 kW)的单路输出电源,提供 14 种不同的电压、电流和功率组合,电压为 208 VAC 或 400 VAC(总计 28 个型号)。

  • N8925A 自动量程调节直流电源,80 V,340 A,10000 W,208 VAC N8925A 自动量程调节直流电源,80 V,340 A,10000 W,208 VAC (1) 

    N8925A 自动量程调节直流电源,80 V,340 A,10000 W,208 VAC

    Keysight N8900 系列是支持自动量程调节(5 kW、10 kW 和 15 kW)的单路输出电源,提供 14 种不同的电压、电流和功率组合,电压为 208 VAC 或 400 VAC(总计 28 个型号)。

  • N8926A 自动量程调节直流电源,200 V,140 A,10000 W,208 VAC N8926A 自动量程调节直流电源,200 V,140 A,10000 W,208 VAC (1) 

    N8926A 自动量程调节直流电源,200 V,140 A,10000 W,208 VAC

    Keysight N8900 系列是支持自动量程调节(5 kW、10 kW 和 15 kW)的单路输出电源,提供 14 种不同的电压、电流和功率组合,电压为 208 VAC 或 400 VAC(总计 28 个型号)。

  • N8928A 自动量程调节直流电源,500 V,60 A,10000 W,208 VAC N8928A 自动量程调节直流电源,500 V,60 A,10000 W,208 VAC (1) 

    N8928A 自动量程调节直流电源,500 V,60 A,10000 W,208 VAC

    Keysight N8900 系列是支持自动量程调节(5 kW、10 kW 和 15 kW)的单路输出电源,提供 14 种不同的电压、电流和功率组合,电压为 208 VAC 或 400 VAC(总计 28 个型号)。

  • N8929A 自动量程调节直流电源,750 V,40 A,10000 W,208 VAC N8929A 自动量程调节直流电源,750 V,40 A,10000 W,208 VAC (1) 

    N8929A 自动量程调节直流电源,750 V,40 A,10000 W,208 VAC

    Keysight N8900 系列是支持自动量程调节(5 kW、10 kW 和 15 kW)的单路输出电源,提供 14 种不同的电压、电流和功率组合,电压为 208 VAC 或 400 VAC(总计 28 个型号)。

  • N8930A 自动量程调节直流电源,1000 V,30 A,10000 W,208 VAC N8930A 自动量程调节直流电源,1000 V,30 A,10000 W,208 VAC (1) 

    N8930A 自动量程调节直流电源,1000 V,30 A,10000 W,208 VAC

    Keysight N8900 系列是支持自动量程调节(5 kW、10 kW 和 15 kW)的单路输出电源,提供 14 种不同的电压、电流和功率组合,电压为 208 VAC 或 400 VAC(总计 28 个型号)。

  • N8931A 自动量程调节直流电源,80 V,510 A,15000 W,208 VAC N8931A 自动量程调节直流电源,80 V,510 A,15000 W,208 VAC (1) 

    N8931A 自动量程调节直流电源,80 V,510 A,15000 W,208 VAC

    Keysight N8900 系列是支持自动量程调节(5 kW、10 kW 和 15 kW)的单路输出电源,提供 14 种不同的电压、电流和功率组合,电压为 208 VAC 或 400 VAC(总计 28 个型号)。