这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

1000W 和 2000W 先进动态电源系统、直流电源、单路输出――N6900 和 N7900 系列

依靠先进电源系统(APS)系列克服您的功率测试挑战

先进电源系统(APS)系列包括 1 kW 和 2 kW 两种型号的系统直流电源,采用了是德独一无二的 VersaPower 体系结构,将电源性能提升到新的水平。APS 系列作为综合性的解决方案,可提供业界领先的技术指标和创新特性,满足市场对先进自动测试设备(ATE)功率测试的需求,帮助您克服最严峻的功率测试挑战。

VersaPower 体系结构可提供目前市场上最快、最精确的综合电源系统

  • 凭借业界领先的速度提高测试系统的吞吐量
  • 通过精确测量捕获被测件的电流曲线
  • 凭借高度综合的功能,缩短 ATE 开发时间,降低 ATE 开发成本

APS N6900 系列直流电源适用于需要高性能的 ATE 应用。

APS N7900 系列动态直流电源适用于需要高速动态供电和测量的 ATE 应用。

使用 14585A 控制和分析软件轻松控制 APS N7900 的先进功能

比较所有先进电源系统直流电源 (24)

查找 1000W 或 2000W 直流电源