这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

16850 便携式逻辑分析仪,提供 2.5 GHz 计时捕获能力和深存储器 [已停产]

借助深存储器实现业界最快的计时捕获――支持快速数字系统调试。

计时分析(异步采样)
• 在深存储器(全通道 / 半通道)中实现 2.5 GHz / 5 GHz(400 ps / 200 ps)传统和过渡性计时分析
• 高达 128M / 256M 深存储器(全通道 / 半通道)
• 12.5 GHz(80 ps)计时缩放,256 K存储器深度

状态分析(同步采样)
• 350 MHz 状态时钟 / 700 Mbps 数据速率(标准配置)*
• 700 MHz 状态时钟 / 1400 Mbps 数据速率(可选配置)*
• 容量高达 128M 的深存储器
• 可靠测量,开眼最小为 200 ps x 100 mV

探测
• 单端直接连接飞线,Mictor 和 Soft Touch Pro
• 兼容 U4201A 电缆以及任意 90 针接头的单端或差分探头