这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

CalPod 校准更新模块

是德为轻松快捷地更新校准提供了独一无二的新方法,只需按一下键即可完成,无需移除被测件或物理连接标准件。

您在进行测量前是否曾怀疑“校准是否仍然有效?”在长时间测试过程的中途,或正在进行关键测量之时,根本不允许您分心考虑校准是否仍然有效!

CalPod 校准更新模块是适用于现场的器件,可消除测试电缆、连接器、适配器和开关矩阵中由环境变量带来的效应,在测量平面上重建有效校准,确保器件性能不受这些环境变量的影响。
 

比较所有 CalPod 校准更新模块 (11)

  • 85523B CalPod 控制器 85523B CalPod 控制器 (1) 

    85523B CalPod 控制器

    • 与 VNA 产品中的 PNA 系列配合使用,可对 CalPod 校准更新模块进行控制

  • 85542A 40 GHz TVAC CalPod 85542A 40 GHz TVAC CalPod (1) 

    85542A 40 GHz TVAC CalPod

    • 提供现场再校准能力
    • 不需要移除被测件
    • 不需要重新连接校准标准件
    • 能够在 -30 至 +80 °C 温度范围内进行精度再校准

  • 85541A 40 GHz 温度表征 CalPod 85541A 40 GHz 温度表征 CalPod (1) 

    85541A 40 GHz 温度表征 CalPod

    • 提供现场再校准能力
    • 不需要移除被测件
    • 不需要重新连接校准标准件
    • 能够在 -30 至 +80 °C 温度范围内进行精度再校准

  • 85540A 40 GHz 标准 CalPod 85540A 40 GHz 标准 CalPod (1) 

    85540A 40 GHz 标准 CalPod

    • 提供现场再校准能力
    • 不需要移除被测件
    • 不需要重新连接校准标准件

  • 85532B 20 GHz TVAC CalPod 85532B 20 GHz TVAC CalPod (1) 

    85532B 20 GHz TVAC CalPod

    • 提供现场再校准能力
    • 不需要移除被测器件
    • 不需要重新连接校准标准件
    • 能够在 -30 至 +80 °C 温度范围内进行精度再校准

  • 85531B 20 GHz 温度表征 CalPod 85531B 20 GHz 温度表征 CalPod (1) 

    85531B 20 GHz 温度表征 CalPod

    • 提供现场再校准能力
    • 不需要移除被测器件
    • 不需要重新连接校准标准件
    • 能够在 -30 至 +80 °C 温度范围内进行精度再校准

  • 85530B 20 GHz 室温 CalPod 模块 85530B 20 GHz 室温 CalPod 模块 (1) 

    85530B 20 GHz 室温 CalPod 模块

    • 提供现场再校准能力
    • 不需要移除被测器件
    • 不需要重新连接校准标准件

  • 85556A 1 x 12 风扇输出电缆分路器 85556A 1 x 12 风扇输出电缆分路器 (1) 

    85556A 1 x 12 风扇输出电缆分路器

    • 用于扩展单个 85523A CalPod 控制器能够控制的 CalPod 模块数量
    • 通常部署在热处理室或热真空舱内

  • 85554A 10 米 CalPod 驱动器电缆延长线 85554A 10 米 CalPod 驱动器电缆延长线 (1) 

    85554A 10 米 CalPod 驱动器电缆延长线

    • 用于延长 CalPod 控制电缆的长度
    • 此电缆常用于通过在热真空舱中使用的直流隔板连接器路由 CalPod 控制信号。

  • 85553A 2 米 40 GHz CalPod 驱动器电缆 85553A 2 米 40 GHz CalPod 驱动器电缆 (1) 

    85553A 2 米 40 GHz CalPod 驱动器电缆

    • 用于将 40 GHz CalPod 模块连接到 85523A CalPod 控制器
    • 也可用于将 40 GHz CalPod 模块连接到 85556A 控制电缆分路器