这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

USB 开关

这些 USB 开关提供了另一种通过 USB 端口进行控制的开关解决方案。它们包括 SPDT 和 SP6T 开关配置。

USB 开关 (2)

查找产品

  • U1816A USB 同轴开关,直流至 8 GHz 双 SP6T U1816A USB 同轴开关,直流至 8 GHz 双 SP6T (1) 

    U1816A USB 同轴开关,直流至 8 GHz 双 SP6T

    • 通过 USB 端口驱动双 SP6T
    • 可保证 0.03 dB 的 IL 可重复性
    • 可保证 500 万次的使用寿命
       

  • U1816C USB 同轴开关,直流至 26.5 GHz 双 SP6T U1816C USB 同轴开关,直流至 26.5 GHz 双 SP6T (1) 

    U1816C USB 同轴开关,直流至 26.5 GHz 双 SP6T

    • 通过 USB 端口驱动双 SP6T
    • 可保证 0.03 dB 的 IL 可重复性
    • 可保证 500 万次的使用寿命